ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

リセッシュ除菌EX

リセッシュ除菌EX  503381
  • 503381
  • 503398
  • 509338
通常単価(税別)
3,593円
税込単価
3,952円
通常出荷日:1日目

【特長】・皮脂酸化ブロック技術採用で、皮脂臭、黄ばみの発生を抑え、汗、皮脂のニオイ戻りを防ぎます。・繊...

詳細を確認

型番:

503381
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

503381の仕様・寸法情報

商品タイプ
消臭剤
本体/オプション
本体
JANコード
4901301503381
トラスココード
400-5023
容量(L)
2
質量(g)
2070.0
材質1
液性:中性
材質2
成分:両性界面活性剤、緑茶エキス、除菌剤、香料、エタノール
香り
香りが残らない
品名
業務用リセッシュ除菌EX 香りが残らない 2L
タイプ
衣類・布・空間用
容量(kg)
2
質量(g)
2170
特長
「布・空間消臭剤」繊維の奥まで浸透し、しっかり除菌。高い消臭効果を発揮します。除菌成分配合で菌の繁殖をしっかり抑えます。
内容量
1本(2L)
RoHS2(10物質)?
対応

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
503381

商品タイプ

本体/オプション

JANコード

トラスココード

容量(L)

質量(g)

香り

品名

タイプ

容量(kg)

質量

(g)

特長

内容量

RoHS2(10物質)?最小発注数量
消臭剤
本体
4901301503381
400-5023
2
2070.0
香りが残らない
業務用リセッシュ除菌EX 香りが残らない 2L
衣類・布・空間用
2
2170
「布・空間消臭剤」繊維の奥まで浸透し、しっかり除菌。高い消臭効果を発揮します。除菌成分配合で菌の繁殖をしっかり抑えます。
1本(2L)
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,593円
( 3,952円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・皮脂酸化ブロック技術採用で、皮脂臭、黄ばみの発生を抑え、汗、皮脂のニオイ戻りを防ぎます。
・繊維の奥まで浸透して原因菌を除去し、ニオイを元からしっかり消臭します。
・除菌剤増量により効果がアップしています。
【用途】
・衣類の消臭に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リセッシュ除菌EX の型番503381のページです。 型番503381に関する仕様情報を記載しております。
リセッシュ除菌EX のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リセッシュ除菌EX
リセッシュ除菌EX消臭ストロング
除菌・消臭液(リセッシュ除菌EX)
業務用リセッシュ除菌EX デオドラントパワー
除菌・消毒用エタノール 除菌エタノール製剤AT2
布製品の消臭・除菌剤
メーカー花王花王エスコ花王アトムハウスペイントサラヤ
通常価格3,593円4,484円2,681円 -3,628円11,881円922円
通常出荷日1日目1日目3日目1日目4日目1日目
材質1液性:中性主成分:両性界面活性剤、緑茶エキス、除菌剤----
材質2成分:両性界面活性剤、緑茶エキス、除菌剤、香料、エタノール-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消臭剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました