17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

遮光シート ワイドスクリーン

遮光シート ワイドスクリーン

通常単価(税別)
3,42710,507特別価格
税込単価
3,77011,558特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

通気性に優れ軽くて丈夫な日よけ用ネット。【特長】・遮光率が70%である為、工場や家屋、簡易設備等の夏場...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 厚さ(mm)
    0.8
  • 遮光率(%)
    60~70
  • ブラック
  • 仕様
    周囲ハトメ(アルミ)45cmピッチ
  • 仕様遮光率
    70%
  • 特長
    通気性に優れ軽くて丈夫です。
  • 用途
    工場や家屋などの温度上昇防止。
  • 内容量
    1枚
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

遮光シート ワイドスクリーンの特長

ワイドスクリーンはポリエチレン繊維を使用した特殊な織り方の新しい生産資材。
遮光・遮熱・防霜・保温・防風などの用途で農園芸・水産業用資材として栽培・養殖の近代化を図り優れた環境作りを提供。

  • 軽くて強い:通気性に優れ、水を吸収しないので軽くて作業効率がよく広幅タイプなので継目がなくて丈夫。
  • 止め金具取り付け部が協力:特に傷みやすい耳部には横糸が二重に織り込まれ、きわめて堅牢。
  • 腐らない:酸やアルカリ、カビにも強く泥水・塩水にも威力を発揮。
  • 目ずれなし:カラミ織加工が施され反復使用をされても、ヨコ糸がずれないよう、ヨコ糸を1本通すごとにタテ糸をねじり織り。

使用例

ビニールハウスの外部遮光

ビニールハウスの外部遮光

ビニールハウスの内張り

ビニールハウスの内張り

お子様の遊び場

お子様の遊び場

椎茸の原木栽培

椎茸の原木栽培

茶園

茶園

 

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 長さ(m)

  • 幅(m)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(m)

幅(m)

内容量

最小発注数量
4515125806094
252-4449
510.0
2.7
1.8
1枚
3個
4939436183611
252-4457
640.0
3.6
1.8
1枚
3個
4939436273619
252-4465
910.0
3.6
2.7
1枚
3個
4939436365413
252-4473
1670.0
5.4
3.6
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,4273,297
( 3,627 )
1日目
4,034
( 4,437 )
1日目
6,096
( 6,706 )
1日目
10,507
( 11,558 )
4日目

詳細情報

基本情報

通気性に優れ軽くて丈夫な日よけ用ネット。
【特長】
・遮光率が70%である為、工場や家屋、簡易設備等の夏場の暑さ対策として有効。
・周囲にハトメ加工をしている為、ロープ等で簡単に固定可能。
【用途】
・工場や家屋などの温度上昇防止に。
・花木、菜園の日除けに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

遮光シート ワイドスクリーンのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
工場の窓の日よけに使用
3
満足度:3.0
工場の窓の日よけに、この遮光シート(WS-1210-1827、WS-1210-2736)を使用しています。夏に設置後、そ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
遮光シート ワイドスクリーン
遮光・遮熱メッシュシート
遮光ネット 遮光率65%・80%
遮光・遮熱シート 45STDシリーズ
遮光・遮熱フィルム(スモーク・透明)
遮光・遮熱ネット クールホワイト
メーカー日本ワイドクロストラスコ中山トラスコ中山アズワントラスコ中山ダイオ化成
通常価格3,427-1,571 -683 -1,650938 -25,139 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜11日目
商品タイプその他フィルムその他フィルムフィルムその他
材質1ポリエチレン(PE)-----
厚さ(mm)0.8-----
遮光率(%)60~70-----
ブラック-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト