ファクトリーサプライ用品技術窓口

フチドリ付日よけ 80%

通常単価(税別)
5,345円
税込単価
5,880円
通常出荷日:11日目

【特長】・観葉植物等の遮光・葉やけ防止、ベランダの日よけに最適です・周囲シート補強+ハトメ穴付きで、張...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 遮光率(%)
    80
  • 色
    黒
  • 長さ(m)
    4
  • 幅(m)
    2
  • JANコード
    4989156001474
  • 質量(g)
    880.0
  • トラスココード
    361-1195
  • 材質1
    ポリエチレン
  • 商品タイプ詳細
    プチドリ付日よけ

ご注意

  • 日よけが風で飛ばされない様に、くくり紐等でしっかりと固定してください。
  • 燃えますので火気に近づけないでください。
  • ご利用にならない時は、子供の手の届かない屋内の冷暗所に保管してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DDHC00147
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DDHC00147の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
遮光率(%)
80
色
黒
長さ(m)
4
幅(m)
2
JANコード
4989156001474
質量(g)
880.0
トラスココード
361-1195
材質1
ポリエチレン
商品タイプ詳細
プチドリ付日よけ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
DDHC00147
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,345円
( 5,880円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・観葉植物等の遮光・葉やけ防止、ベランダの日よけに最適です
・周囲シート補強+ハトメ穴付きで、張りやすさ抜群です
【材質】
・ポリエチレン

ご注意

  • 日よけが風で飛ばされない様に、くくり紐等でしっかりと固定してください。
  • 燃えますので火気に近づけないでください。
  • ご利用にならない時は、子供の手の届かない屋内の冷暗所に保管してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フチドリ付日よけ 80%の型番DDHC00147のページです。 型番DDHC00147に関する仕様情報を記載しております。
フチドリ付日よけ 80%のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フチドリ付日よけ 80%
日よけ ハイスルースクリーン
現場用日よけパラソル
現場用日よけテント
日よけスクリーンル・ソレイユ
背負い日よけ サイズフリー
メーカー日本マタイワタナベ工業YUYPROYUYPROワタナベ工業ダイオ化成
通常価格5,345円1,549円 -4,245円21,420円 -2,346円 -2,420円
通常出荷日11日目5日目4日目4日目1日目4日目
商品タイプその他---フィルム首周り用品
遮光率(%)80-----
色黒-----
長さ(m)4-----
幅(m)2-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました