ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

片袖デスク 間口(mm) 1000~1600 高さ(mm) 720

通常単価(税別)
101,843円~129,660円
税込単価
112,027円~142,626円
通常出荷日:14日目

組立式の片袖デスクです。【高さ(mm)】720【奥行(mm)】700

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

質量

(g)

トラスココード

内容量

最小発注数量
50800
456-1643
1台
1個
52700
456-1651
1台
1個
54400
456-1660
1台
1個
58900
456-1678
1台
1個
62400
456-1686
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
101,843円
( 112,027円 )
14日目
103,307円
( 113,638円 )
14日目
105,046円
( 115,551円 )
14日目
121,516円
( 133,668円 )
14日目
129,660円
( 142,626円 )
14日目

詳細情報

基本情報

組立式の片袖デスクです。
【高さ(mm)】720【奥行(mm)】700

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

片袖デスク 間口(mm) 1000~1600 高さ(mm) 720のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
片袖デスク 間口(mm) 1000~1600 高さ(mm) 720
両袖デスク 間口(mm) 1400・1600 高さ(mm) 720
平デスク 5-110
片袖デスク(高さ740mm)
両袖机(高さ720mm)
脇デスク(間口405mm×高さ740mm)
メーカー内田洋行内田洋行内田洋行トヨスチールトヨスチールトヨスチール
通常価格101,843円-151,342円 -68,444円 -45,425円 -116,163円 -36,489円
通常出荷日14日目14日目14日目4日目4日目4日目
種類片袖両袖平片袖両袖脇
色詳細ピュアホワイトピュアホワイトピュアホワイト---
タイプ片袖タイプ両袖タイプ----
仕様組立式組立式組立式---
内容量1台1台1台---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト