ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

プロテックワイド水拭きラーグ60

プロテックワイド水拭きラーグ60 C297-2-060X-MB
通常単価(税別)
3,311
税込単価
3,642
通常出荷日:1日目

【特長】・メッシュ状なので、ワックスなどが基布内にたまることなく、作業がスムーズに行えます。・テープの...

詳細を確認

型番:

C297-2-060X-MB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C297-2-060X-MBの仕様・寸法情報

商品タイプ
モップ
モップタイプ
水拭きモップ
その他
スペア
本体/オプション
オプション
JANコード
4903180338122
トラスココード
380-9820
長さ(mm)
640
幅(mm)
135
質量(g)
335.000
材質1
吸水エステル
タイプ
水拭きモップ
適合モップサイズ(mm)
600
適合フレーム
ワイドモップ(C297-060U-MB)
用途
水拭き。
特長
メッシュ状なので,ワックスなどが基布内にたまることなく,作業がスムーズに行えます。テープの着脱は,マジッククロスで簡単です。薬品消毒対応です。適合機種はMO-511-060U-MB,C297-060UMBです。
材質(甲・毛)
吸水エステル
内容量
1枚

商品情報

製品仕様

型番商品タイプモップタイプその他
C297-2-060X-MBモップ水拭きモップスペア

型番リスト

表示件数
型番
C297-2-060X-MB

内容量

最小発注数量
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,311
( 3,642 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メッシュ状なので、ワックスなどが基布内にたまることなく、作業がスムーズに行えます。
・テープの着脱は、マジッククロスで簡単です。
・薬品消毒対応です。
・適合機種はMO-511-060U-MB、C297-060U-MBです。
【用途】
・水拭き。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プロテックワイド水拭きラーグ60の型番C297-2-060X-MBのページです。 型番C297-2-060X-MBに関する仕様情報を記載しております。
プロテックワイド水拭きラーグ60のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロテックワイド水拭きラーグ60
フリーハンドルEX アルミ伸縮パイプ
ヘッド交換式清掃用品 (HACCP対応)
フイトルモップPスペア(毛のみ)
ワイドモップ/ワイドワックスラーグ(スペア)
ヘッド交換式清掃用品 ダストモップ
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業トラスコ中山
通常価格3,3113,6002,201 -3,465 -3,361 -1,757 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプモップモップモップモップモップモップ
モップタイプ水拭きモップヘッド交換式ヘッド交換式化学モップモップヘッド交換式
その他スペアその他スペアスペアスペアスペア
--オレンジ-
本体/オプションオプション-オプションオプションオプション-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング