17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テラモト ニューダンディモップ(糸付) 24cm CL-321-024-0

テラモト ニューダンディモップ(糸付) 24cm

通常単価(税別)
2,159円
税込単価
2,375円
通常出荷日:1日目

【特長】・優れた耐久性です。・洗練されたカラーリングです。【用途】・から拭き・水拭きの床清掃【商品仕様...

詳細を確認
  • 長さ(mm)
    1400
  • 幅(mm)
    240

型番:

CL-321-024-0
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

型番全長JANコードトラスココード質量材質
CL-321-024-0約1400mm4904771294902781-6570635g頭:ポリプロピレン、柄:φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜、ツル:ハガネ線、糸:綿・エステル・レーヨン混

CL-321-024-0の仕様・寸法情報

長さ(mm)
1400
幅(mm)
240

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CL-321-024-0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,159円
( 2,375円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた耐久性です。
・洗練されたカラーリングです。
【用途】
・から拭き・水拭きの床清掃
【商品仕様】
・全長:約1400mm
・JANコード:4904771294902
・トラスココード:781-6570
・質量:635g
【材質/仕上】
・頭:ポリプロピレン
・柄:φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜
・ツル:ハガネ線
・糸:綿・エステル・レーヨン混

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テラモト ニューダンディモップ(糸付) 24cmの型番CL-321-024-0のページです。 型番CL-321-024-0に関する仕様情報を記載しております。
テラモト ニューダンディモップ(糸付) 24cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テラモト ニューダンディモップ(糸付) 24cm
テラモト ニューハイプラモップ(糸付) 24cm
テラモト レンタルモップ 糸 60
テラモト レンタルモップ 糸 40
テラモト レンタルモップ 糸 90
体育館モップ 45cm・60cm・75cm・90cm
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格2,159円1,977円6,076円5,082円7,027円3,658円 -
通常出荷日1日目2日目2日目6日目4日目1日目
長さ(mm)14001450---1470
幅(mm)240240----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました