ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダスターモップF45

  • 商品タイプ
    モップ
  • モップタイプ
    ヘッド交換式
  • JANコード
    4903180170463
  • トラスココード
    812-1875
  • 長さ(mm)
    1300
  • 幅(mm)
    450
  • 質量(g)
    700.000
  • 材質1
    ハンドル:スチールパイプ●プレート:ABS●モップ糸:ポリエステル、ナイロン
  • タイプ
    小箱入り、継ぎ柄タイプ
  • ホルダー寸法(mm)縦×横
    90×450
  • 適合モップ
    MO746-045X-MB

型番:

DU670-045J-MB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DU670-045J-MBの仕様・寸法情報

商品タイプ
モップ
モップタイプ
ヘッド交換式
JANコード
4903180170463
トラスココード
812-1875
長さ(mm)
1300
幅(mm)
450
質量(g)
700.000
材質1
ハンドル:スチールパイプ●プレート:ABS●モップ糸:ポリエステル、ナイロン
タイプ
小箱入り、継ぎ柄タイプ
ホルダー寸法(mm)縦×横
90×450
適合モップ
MO746-045X-MB
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DU670-045J-MB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,889円
( 8,678円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外周部のフレンジ糸がホコリをしっかり保持するので広範囲の清掃が可能です。
・マイクロファイバーの極細繊維が細部の汚れをかきとります。
・マジックファスナー採用で作業中でも外れにくく、着脱も簡単です。
・耐久性の高い継ぎ柄を採用、たわみ・ゆるみの心配がありません。
【材質】
・ハンドル:スチールパイプ●プレート:ABS●モップ糸:ポリエステル、ナイロン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダスターモップF45 の型番DU670-045J-MBのページです。 型番DU670-045J-MBに関する仕様情報を記載しております。
ダスターモップF45 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダスターモップF45
JSダスターモップF45
ダスターモップW45
(水拭き用モップ) スプリングモップ #6
フイトルモップ(化学モップ)T-30
(除塵モップ) プロテック ダスタ-モツプ ECO-600
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格7,889円9,972円6,165円2,349円2,278円9,332円
通常出荷日1日目5日目1日目6日目2日目2日目
商品タイプモップ---モップ-
モップタイプヘッド交換式---化学モップ-
JANコード490318017046349031802096754903180170456490318031023449031803388184903180332762
トラスココード812-1875691-9934812-1874736-2196736-2731736-3605
長さ(mm)130013101310127513401360

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました