ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

食器洗剤パワーストリームコンク

食器洗剤パワーストリームコンク  503725
通常単価(税別)
21,893円
税込単価
24,082円
通常出荷日:9日目

【特長】・洗浄力を大幅アップ、汚れをグングン落とします。・植物系洗浄成分AG配合で洗浄力を大幅に向上さ...

詳細を確認

型番:

503725
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

503725の仕様・寸法情報

容量(L)
18
JANコード
4901301503725
トラスココード
752-5222
質量(g)
19500.0
材質1
液性:中性
-
-

型番リスト

表示件数
型番
503725
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,893円
( 24,082円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗浄力を大幅アップ、汚れをグングン落とします。
・植物系洗浄成分AG配合で洗浄力を大幅に向上させました。
・作業性の向上と、コスト削減に貢献します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

食器洗剤パワーストリームコンク の型番503725のページです。 型番503725に関する仕様情報を記載しております。
食器洗剤パワーストリームコンク のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
食器洗剤パワーストリームコンク
食器洗剤キュキュット
キュキュットクリア除菌 詰め替え
超コンパクト食器用洗剤 パフォーミィ
セルシア速乾マイルド
鉄板・アミクリーナー
メーカー花王花王花王花王LION友和
通常価格21,893円5,272円5,220円4,078円4,178円12,882円
通常出荷日9日目1日目1日目1日目6日目7日目
容量(L)184.54.52418
JANコード4901301503725490130151077849013013604894901301511355--
トラスココード752-5222496-8662159-3930251-7619--
質量(g)19500.04990.04500.0002189.0--
材質1液性:中性成分:界面活性剤(42%高級アルコール)、除菌剤弱酸性(希釈時中性、野菜洗浄可)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食器洗浄剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました