ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

キーホルダー名札(ソフトタイプ・ハードタイプ)【6個入り】

通常単価(税別)
750円
税込単価
825円
通常出荷日:2日目

カギや持ち物の名前表示に便利な名札。【特長】・Gリングでキーホルダー名札を取付けるため爪などを傷めない...

詳細を確認

型番:

KH-50
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (6個入り)

KH-50の仕様・寸法情報

商品タイプ
キーホルダー付
詳細タイプ
ハード
トラスココード
400-5759
質量(g)
25/袋
内容量
1袋(6個)
RoHS2(10物質)?
対応

商品情報

KH-50 キーホルダー名札 ハード 6枚

KH-50 キーホルダー名札
  • 本体外寸/W25×D3×H62mm
  • 中紙寸法/W16×H45mm
  • 中紙付
  • 材質/本体:PE、リング:ステンレス
  • リング内径/Φ16(直径16mm)
  • カラー/黒、青、緑、赤、黄、白

KH-40 キーホルダー名札 ソフト 大 6枚

KH-40 キーホルダー名札 ソフト 大 6枚
  • 本体外寸/W34×H60mm
  • 中紙寸法/W28×H45mm
  • 中紙付
  • 材質/本体:PVC、リング:ステンレス
  • リング内径/Φ13(直径13mm)
  • カラー/黒、青、緑、赤、黄、白

KH-41 キーホルダー名札 ソフト 小 6枚

KH-41 キーホルダー名札 ソフト 小 6枚
  • 本体外寸/W23×H56mm
  • 中紙寸法/W17×H42mm
  • 中紙付
  • 材質/本体:PVC、リング:ステンレス
  • リング内径/Φ11(直径11mm)
  • カラー/黒、青、緑、赤、黄、白

取付・取り外しに便利なG型リング

ツメを痛めない優しいリング。

ツメを痛めない優しいリング。

型番リスト

表示件数
型番
KH-50

内容量

RoHS2(10物質)?最小発注数量
1袋(6個)
対応
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
750円
( 825円 )
2日目

詳細情報

基本情報

カギや持ち物の名前表示に便利な名札。
【特長】
・Gリングでキーホルダー名札を取付けるため爪などを傷めない。
・黒 / 青 / 緑 / 赤 / 黄 / 白。(6色入)
・Gリングは錆びにくいステンレス製。
【用途】
・鍵などの整理に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キーホルダー名札(ソフトタイプ・ハードタイプ)の型番KH-50のページです。 型番KH-50に関する仕様情報を記載しております。
キーホルダー名札(ソフトタイプ・ハードタイプ)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
社内ホイストの管理番号取付用
5
満足度:5.0
社内ホイストの管理番号札として使用していますが すぐに劣化することなく継続して使用できています。
0人が参考にしています。
鍵の区別
5
満足度:5.0
色も分かれているので見分けがつきやすいのが購入の決め手でした。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キーホルダー名札(ソフトタイプ・ハードタイプ)
名札用ケース ハードタイプ
ロングストラップ (幅広タイプ)
ストラップ (幅広・ワンタッチ脱着タイプ)
名札用クリップ プラスチック製 安全ピン付 10個 灰
ループクリップ 脱着式 10本 空
メーカーオープン工業オープン工業オープン工業オープン工業オープン工業オープン工業
通常価格750円1,494円841円661円 -1,462円3,780円
通常出荷日2日目1日目1日目1日目〜1日目6日目
商品タイプキーホルダー付名札用ケース吊り下げ式吊り下げ式クリップ式吊り下げ式
詳細タイプハードハードタイプ----
トラスココード400-5759433-3624433-3462-857-6087857-6111
質量(g)25/袋2152120--
内容量1袋(6個)1袋(10枚)1本1本10個入10本入
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート