17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

デスクマット(新JIS用・オレフィン系樹脂タイプ)

デスクマット(新JIS用・オレフィン系樹脂タイプ)
通常単価(税別)
7,69614,638
税込単価
8,46616,102
通常出荷日:1日目~8日目

【特長】・焼却時に塩化水素の出ないオレフィン系樹脂で環境に優しい素材です。・光の反射が少ない、目に優し...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

【デスクマット(新JIS用・オレフィン系樹脂タイプ)】

  • 色:半透明
  • 厚さ(mm):1.5
  • 材質:オレフィン系樹脂
  • JIS:新JIS用

型番リスト

表示件数

外寸法

(mm)

適合デスク

JANコード

トラスココード

質量(g)

奥行(mm)

間口(mm)

内容量

RoHS?最小発注数量
990X590
106号
4948548015017
519-8046
830
590
990
1枚
10
1個
990X690
107号
4948548015024
519-8054
970
690
990
1枚
10
1個
1090X690
117号
4948548015031
519-8062
1070.0
690
1090
1枚
10
1個
1190X690
127号
4948548015048
519-8071
1170.0
690
1190
1枚
10
1個
1390X690
147号
4948548015055
519-8089
1370.0
690
1390
1枚
10
1個
1590X690
167号
4948548015062
519-8097
1560
690
1590
1枚
10
1個
1590X790
168号
4948548015079
519-8101
1790.0
790
1590
1枚
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,696
( 8,466 )
1日目
8,734
( 9,607 )
1日目
8,024
( 8,826 )
1日目
10,090
( 11,099 )
1日目
11,320
( 12,452 )
1日目
12,986
( 14,285 )
8日目
14,638
( 16,102 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・焼却時に塩化水素の出ないオレフィン系樹脂で環境に優しい素材です。
・光の反射が少ない、目に優しいノングレアタイプです。
・コピーのインキが付着しにくい、両面非転写タイプです。
・のりや接着剤がつきにくいマットです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デスクマット(新JIS用・オレフィン系樹脂タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デスクマット(新JIS用・オレフィン系樹脂タイプ)
デスクマット(旧JIS用・オレフィン系樹脂タイプ)
デスクマット(下敷付ダブルタイプ)
デスクマット(旧JIS用・両面非転写タイプ)
デスクマット(旧JIS用・両面非転写ダブルタイプ)
デスクマット(新JIS用・両面非転写ダブルタイプ)
メーカー森松森松森松トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格7,696-7,476 -8,681 -10,531 -7,344 -8,369 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目〜
商品タイプデスクマットデスクマットデスクマットデスクマットデスクマットデスクマット
半透明半透明上敷/半透明、下敷/グリーン---
材質1オレフィン系樹脂オレフィン系樹脂上敷:オレフィン系樹脂---
厚さ(mm)1.51.51.5---
厚み(mm)1.51.5----

デスクマットカテゴリの売れ筋ランキング