ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ボンドスプレーのり

通常単価(税別)
2,919
税込単価
3,211
通常出荷日:1日目

【特長】・JIS F☆☆☆☆規格品です・日本接着工業会 JAIA 4VOC基準適合品です・発泡スチロー...

詳細を確認
  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

型番:

Z-3-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

Z-3-2の仕様・寸法情報

商品種類
スプレーのり
その他
詳細タイプ
強粘着
JANコード
4901490634279
トラスココード
399-0869
質量(g)
484.000
材質1
主成分:スチレンブタジエンゴム(SBR)系溶剤形
容量(ml)
430
標準塗布可能面積([[M2]])
3
特長
JIS F☆☆☆☆規格品
特長2
日本接着工業会JAIA、4VOC基準適合品
用途1
金属・ウレタンフォーム・ガラス繊維の接着
標準重ね塗り回数(回)
1~3
詳細色
淡黄白色
内容量
1本(430ml)
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
Z-3-2

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(430ml)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,919
( 3,211 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS F☆☆☆☆規格品です
・日本接着工業会 JAIA 4VOC基準適合品です
・発泡スチロールの接着も可能なスプレーのりです
【用途】
・壁紙・金属箔・フェルトの接着
・軽量パネルの固定
・敷物のずれ止め

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボンドスプレーのりの型番Z-3-2のページです。 型番Z-3-2に関する仕様情報を記載しております。
ボンドスプレーのりのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
接着に
4
満足度:4.0
使用歴1年。 フェルトの接着に使用。 問題なく接着できました。 剥がれも今の所起きていないです。
0人が参考にしています。
自社製品に使用
5
満足度:5.0
自社製品の組み立て作業において、シートやパッドの取り付けの際にこの商品を使用しています。この商品は強粘着タイプということ...もっと読む
0人が参考にしています。

スプレーのりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました