ツール用品技術窓口

電動油圧式鉄筋カッター スーパーミニカッター IS-MC16E
  • IS-MC13E
  • IS-MC16E

電動油圧式鉄筋カッター スーパーミニカッター

通常単価(税別)
90,469円
税込単価
99,516円
通常出荷日:4日目

【特長】・エアパックを大型化し、連続切断にも強いタフな機械です。・固定刃の緩み防止にインロー付固定方法...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電動油圧式鉄筋カッター
  • 定格電流 (A)
    9.5
  • 消費電力 (W)
    900
  • 幅 (mm)
    152
  • 長さ (mm)
    414
  • 高さ (mm)
    118
  • 入力電圧 (V)
    AC100
  • 質量(g)
    5300.0
  • 消費電力(W)
    900
  • 定格電流(A)
    9.5
  • 入力電圧(V)
    AC100
  • 電源コード長さ(m)
    2.7
  • 質量 (g)
    5300
  • 特長
    二重絶縁構造です。固定刃の緩み防止にインロー付固定方法を採用しています。エアパックを大型化にし,連続切断にも強いタフな機械です。
  • コード長さ (m)
    2.7
  • セット内容・付属品
    六角棒レンチ#4,スパナ#17,キャリングケース

型番:

IS-MC16E
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

IS-MC16Eの仕様・寸法情報

商品タイプ
電動油圧式鉄筋カッター
切断能力(mm)
D6~16(SD345相当)
定格電流(A)
9.5
消費電力(W)
900
幅(mm)
152
長さ(mm)
414
高さ(mm)
118
切断能力(mm)
16以下
切断速度(秒)
2
入力電圧(V)
AC100
JANコード
4992873083470
トラスココード
395-1693
質量(g)
5300.0
切断速度(秒)
2.0
消費電力(W)
900
定格電流(A)
9.5
入力電圧(V)
AC100
電源コード長さ(m)
2.7
質量(g)
5300
特長
二重絶縁構造です。固定刃の緩み防止にインロー付固定方法を採用しています。エアパックを大型化にし,連続切断にも強いタフな機械です。
コード長さ(m)
2.7
セット内容・付属品
六角棒レンチ#4,スパナ#17,キャリングケース

絞り込み条件

  • 切断能力(mm)

  • 切断能力(mm)

  • 切断速度(秒)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 切断速度(秒)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
IS-MC16E

切断能力

(mm)

切断能力(mm)

切断速度

(秒)

JANコード

トラスココード

切断速度(秒)

最小発注数量
D6~16(SD345相当)
16以下
2
4992873083470
395-1693
2.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
90,469円
( 99,516円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアパックを大型化し、連続切断にも強いタフな機械です。
・固定刃の緩み防止にインロー付固定方法を採用しています。
【用途】
・鉄筋の切断。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電動油圧式鉄筋カッター スーパーミニカッターの型番IS-MC16Eのページです。 型番IS-MC16Eに関する仕様情報を記載しております。
電動油圧式鉄筋カッター スーパーミニカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動油圧式鉄筋カッター スーパーミニカッター
電動油圧式 コードレスハードカッター(18V)
充電式全ネジカッタSC121D
コードレス鉄筋カッター(36V)
充電式鉄筋カッタ SC001GZK
鉄筋カッタ SC161
メーカー育良精機製作所亀倉精機マキタIKKマキタマキタ
通常価格90,469円207,021円203,631円 -223,028円299,042円221,556円
通常出荷日4日目2日目3日目1日目3日目3日目
商品タイプ電動油圧式鉄筋カッター全ねじカッター全ねじカッター充電式鉄筋カッタ充電式鉄筋カッタ電動油圧式鉄筋カッター
定格電流(A)9.5-----
消費電力(W)900-----
幅(mm)152-----
長さ(mm)414-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート