ファクトリーサプライ用品技術窓口
トーヨーコーケン
ベビーマイティ 単相100
トーヨーコーケン
通常価格(税別):312473円~
通常出荷日:20日目
マックスプル工業
ビルトイン・モータ(単相100V) キャプスタン電動ウインチ
マックスプル工業
通常価格(税別):532772円~
通常出荷日:15日目 ~
スリーエッチ
電動ウインチ
スリーエッチ
通常価格(税別):52268円~
通常出荷日:1日目
エスコ
縦型固定滑車 ステンレス製 EA987SR
通常価格(税別):9540円~
通常出荷日:1日目
エスコ
AC100V/100kg 電動ウィンチ
通常価格(税別):55800円~
通常出荷日:1日目
マックスプル工業
回転式ミニウインチ
マックスプル工業
通常価格(税別):10990円~
通常出荷日:1日目
光
ステンレス 平板(フラットバー)SUS304
通常価格(税別):8670円~
通常出荷日:4日目
エスコ
ハンドウインチ(ラチェット式)
エスコ
通常価格(税別):29338円~
通常出荷日:1日目
ヨコヅナ
HプーリーN型 溝R車型
ヨコヅナ
通常価格(税別):10112円~
通常出荷日:1日目 ~
トーヨーコーケン
ベビーウインチ 60kg
トーヨーコーケン
通常価格(税別):115311円~
通常出荷日:4日目 ~

重量物の昇降または牽引作業に便利なウィンチ電動式。【特長】・並列型なのでコンパクトで設置場所を取らず狭...
詳細を確認
アルミニウム製で軽量で防錆効果が高く、屋外での利用が可能。
| 型番 | 最大吊上荷重(50Hz) | 最大吊上荷重(60Hz) | 巻上速度(50Hz)m/min | 巻上速度(60Hz)m/min | ワイヤロープ収容量 | 適用ワイヤロープ | 減速比 | 電源 | モータ形式 | 制御方法 | 極数 | 絶縁 | ブレーキ | ブレーキ制動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW-201 | 1層目:1274N(130kgf)/3層目:1274N(130kgf)/5層目:1078N(110kgf) | 1層目:1078N(110kgf)/3層目:1078N(110kgf)/5層目:882N(90kgf) | 1層目:10.8/3層目:13.5/5層目:16.2 | 1層目:12.9/3層目:16.1/5層目:19.4 | 1層目:φ6×11.0m/3層目:φ6×37.3m/5層目:φ6×69.0m | φ6mm(6X24)(JIS規格) | 1/40.3 | 三相200V | 全閉自冷形:ビルトインモータ | 2点押ボタン式 | 極数:4P | B種 | スプリングクローズ式電磁ブレーキ | 150%以上 |
| BMW-202 | 1層目:2058N(210kgf)/3層目:2058N(210kgf)/5層目:1764N(180kgf) | 1層目:1764N(180kgf)/3層目:1764N(180kgf)/5層目:1470N(150kgf) | 1層目:6.7/3層目:8.4/5層目:10.1 | 1層目:8.0/3層目:10.1/5層目:12.1 | 1層目:φ6×11.0m/3層目:φ6×37.3m/5層目:φ6×69.0m | φ6mm(6X24)(JIS規格) | 1/64.5 | |||||||
| BMW-203 | 1層目:3234N(330kgf)/3層目:3234N(330kgf)/5層目:2744N(280kgf) | 1層目:2646N(270kgf)/3層目:2646N(270kgf)/5層目:2254N(230kgf) | 1層目:4.4/3層目:5.5/5層目:6.6 | 1層目:5.2/3層目:6.6/5層目:7.9 | 1層目:φ6×11.0m/3層目:φ6×37.3m/5層目:φ6×69.0m | φ6mm(6X24)(JIS規格) | 1/99 | |||||||
| BMW-301 | 1層目:2450N(250kgf)/3層目:2450N(250kgf)/5層目:2058N(210kgf) | 1層目:2058N(210kgf)/3層目:2058N(210kgf)/5層目:1666N(170kgf) | 1層目:10.6/3層目:13.3/5層目:16.0 | 1層目:12.7/3層目:15.9/5層目:19.1 | 1層目:φ6×11.0m/3層目:φ6×37.3m/5層目:φ6×69.0m | φ6mm(6X24)(JIS規格) | 1/40.3 | |||||||
| BMW-302 | 1層目:3920N(400kgf)/3層目:3920N(400kgf)/5層目:3234N(330kgf) | 1層目:3234N(330kgf)/3層目:3234N(330kgf)/5層目:2744N(280kgf) | 1層目:6.6/3層目:8.3/5層目:10.0 | 1層目:7.9/3層目:9.9/5層目:11.9 | 1層目:φ6×11.0m/3層目:φ6×37.3m/5層目:φ6×69.0m | φ6mm(6X24)(JIS規格) | 1/64.5 | |||||||
| BMW-303 | 1層目:5684N(580kgf)/3層目:5684N(580kgf)/5層目:4606N(470kgf) | 1層目:4704N(480kgf)/3層目:4704N(480kgf)/5層目:3822N(390kgf) | 1層目:4.4/3層目:5.9/5層目:7.3 | 1層目:5.3/3層目:7.0/5層目:8.7 | 1層目:φ8×8.5m/3層目:φ8×29.7m/5層目:φ8×56.6m | φ8mm(6XFi(29))(JIS規格) | 1/99 | |||||||
| BMW-401 | 1層目:6272N(640kgf)/3層目:6272N(640kgf)/5層目:4998N(510kgf) | 1層目:5194N(530kgf)/3層目:5194N(530kgf)/5層目:4214N(430kgf) | 1層目:7.8/3層目:10.6/5層目:13.5 | 1層目:9.3/3層目:12.7/5層目:16.1 | 1層目:φ9×8.9m/3層目:φ9×31.5m/5層目:φ9×60.7m | φ9mm(6XFi(29))(JIS規格) | 1/57.2 | |||||||
| BMW-403 | 1層目:9800N(1000kgf)/3層目:9800N(1000kgf)/5層目:7742N(790kgf) | 1層目:8820N(900kgf)/3層目:8820N(900kgf)/5層目:6958N(710kgf) | 1層目:4.3/3層目:5.9/5層目:7.4 | 1層目:5.1/3層目:7.0/5層目:8.9 | 1層目:φ9×8.9m/3層目:φ9×31.5m/5層目:φ9×60.7m | φ9mm(6XFi(29))(JIS規格) | 1/103.3 |
重量物の昇降または牽引作業に便利なウィンチ電動式。
【特長】
・並列型なのでコンパクトで設置場所を取らず狭いところでも設置可能。
・減速機構、電磁ブレーキ、心臓部であるモーターは、サビにも強く軽量なアルミニウム合金鋳物。
・高性能電磁ブレーキを採用し、極めて高い制動力を発揮し、細やかな作業にも最適。
・ドラムに開いた2つのワイヤ穴にロープを通し、止め金具を締め付けるだけで、簡単、確実にセット。
【用途】
・工業用として重量物の吊り上げ、吊り下ろし作業、牽引作業に使用可能。
・制動力が高く、細やかな作業に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
手動ウインチ用ワイヤー 片端シンブル入りロック加工
0通常価格(税別):2,145円~

マックスプル工業
スチール製(ラチェット式)ウインチ
0通常価格(税別):38,314円~

トラスコ中山
ねじシャックル (スチール製)
4.8通常価格(税別):243円~

マーテック
フレノリンクボルト A型
4.8通常価格(税別):8,292円~

トラスコ中山
ベルトスリング(両端アイ形)
4.5通常価格(税別):1,739円~

NANIWA(浪速鉄工)
マルチアイボルト(使用荷重0.3~15t)
4.6通常価格(税別):7,906円~

シライ
ベルトスリング シグナルスリング(R)HG エコマーク認証商品 両端アイ形
0通常価格(税別):3,010円~

象印
小型電気チェンブロック βシリーズ 1速形
5通常価格(税別):87,648円~

象印
ロードリング(使用荷重0.2~3.2t)
5通常価格(税別):7,862円~