ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

EA989RD-12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA989RD-12の仕様・寸法情報

最大能力(t)
その他
ギア比
4.4:1
引張能力
680kg
最大巻取長さ
6.35mm×12.2m
詳細1
フックストラップ付
商品詳細種別
ハンドウインチ(ラチェット式)
重量(kg)
4.1
ドラム幅(mm)
52mm

絞り込み条件

  • 最大能力(t)

  • ギア比

  • 引張能力

  • 最大巻取長さ

  • 商品詳細種別

  • 重量(kg)

  • ドラム幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA989RD-12

最大能力

(t)

ギア比

引張能力

最大巻取長さ

商品詳細種別

重量(kg)

ドラム幅

(mm)

最小発注数量
その他
4.4:1
680kg
6.35mm×12.2m
ハンドウインチ(ラチェット式)
4.1
52mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,098円
( 30,908円 )
1日目

詳細情報

基本情報

・傷や埃を防止する両側ギアカバー付
・柔らかく握りやすいソフトグリップハンドル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドウインチ(ラチェット式)の型番EA989RD-12のページです。 型番EA989RD-12に関する仕様情報を記載しております。
ハンドウインチ(ラチェット式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドウインチ(ラチェット式)
[ステンレス製]ハンドウインチ(ラチェット式)
[自動ブレーキ付]ハンドウインチ
ハンドウインチ用フック付ワイヤー
スチール製(ラチェット式)ウインチ
ハンドウインチ
メーカーエスコエスコエスコエスコマックスプル工業スリーエッチ
通常価格28,098円42,771円 -28,697円 -13,067円 -47,637円 -10,419円 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目5日目
詳細1フックストラップ付ラチェット式ブレーキ付/ハンドル付ハンドウインチ用--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウインチ手動式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました