ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヤシノミ全身シャンプー 26714

ヤシノミ全身シャンプー

通常単価(税別)
12,784円
税込単価
14,062円
通常出荷日:1日目

【特長】・植物性洗浄成分の全身シャンプー・髪や地肌にやさしいうるおい成分配合です・さわやかなフローラル...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    液状タイプ
  • 容器形状
    その他
  • スクラブ
    なし
  • 主成分
    カリ石けん素地、コカミドプロピルベタイン、カミツレエキス
  • JANコード
    4973512267147
  • トラスココード
    400-5511
  • 質量(g)
    10800.0
  • 材質1
    主成分:カリ石けん素地、コカミドプロピルベタイン、カミツレエキス
  • 材質2
    成分:水、ラウレス-4酢酸Na、ラウラミノプロピオン酸Na、コカミドDEA、グリセリン、グリチルリチン酸2K、BG、ジステアリン酸グリコール、EDTA-4Na、塩化Na、メチルパラベン、プロピルパラベン、エチルパラベン、ラウリミノジプロピオン酸Na、ラウレス-5酢酸、ラウレス-5、グリコール、香料
  • 香り
    さわやかなフローラルブーケ
  • 希釈倍率(倍)
    原液
  • 種類
    シャンプー
  • 用途
    全身洗浄。
  • 特長
    植物性洗浄成分の全身シャンプーです。
  • 内容量
    1箱(10L)

型番:

26714
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

型番商品タイプ容器形状スクラブ主成分質量(g)
26714液状タイプその他なしカリ石けん素地、コカミドプロピルベタイン、カミツレエキス10800.0

26714の仕様・寸法情報

商品タイプ
液状タイプ
容器形状
その他
スクラブ
なし
主成分
カリ石けん素地、コカミドプロピルベタイン、カミツレエキス
JANコード
4973512267147
トラスココード
400-5511
質量(g)
10800.0
材質1
主成分:カリ石けん素地、コカミドプロピルベタイン、カミツレエキス
材質2
成分:水、ラウレス-4酢酸Na、ラウラミノプロピオン酸Na、コカミドDEA、グリセリン、グリチルリチン酸2K、BG、ジステアリン酸グリコール、EDTA-4Na、塩化Na、メチルパラベン、プロピルパラベン、エチルパラベン、ラウリミノジプロピオン酸Na、ラウレス-5酢酸、ラウレス-5、グリコール、香料
香り
さわやかなフローラルブーケ
希釈倍率(倍)
原液
種類
シャンプー
用途
全身洗浄。
特長
植物性洗浄成分の全身シャンプーです。
内容量
1箱(10L)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
26714

内容量

最小発注数量
1箱(10L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,784円
( 14,062円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・植物性洗浄成分の全身シャンプー
・髪や地肌にやさしいうるおい成分配合です
・さわやかなフローラルブーケの香り
【用途】
・全身洗浄

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヤシノミ全身シャンプーの型番26714のページです。 型番26714に関する仕様情報を記載しております。
ヤシノミ全身シャンプーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヤシノミ全身シャンプー
油汚れ用ハンドクリーナー スクラビンクリア
リムズハンドソープ 詰替用 2.0kg
フレッシュハンドソープECO(オレンジエキス配合) 詰替用
ハンドクリーナーアルサクターA
オレンジハンドクリーナー
メーカーサラヤサラヤ育良精機製作所トラスコ中山アルボース東京硝子器械
通常価格12,784円13,201円3,236円10,650円14,844円5,187円
通常出荷日1日目1日目5日目1日目1日目10日目
商品タイプ液状タイプ液状タイプ泡状タイプ液状タイプ液状タイプその他
容器形状その他詰替用詰替用詰替用詰替用その他
スクラブなしなしありありありあり
主成分カリ石けん素地、コカミドプロピルベタイン、カミツレエキス-----
JANコード49735122671474987696231276----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました