ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

手洗い石けん液 シャボネットP-5

手洗い石けん液 シャボネットP-5 30827
  • 23378
  • 30827
通常単価(税別)
4,374円
税込単価
4,811円
通常出荷日:1日目

【特長】・殺菌剤配合、原液使用の手洗い石けん液のスタンダードです・シトラスグリーンの香り・手洗いと同時...

詳細を確認
  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

型番:

30827
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

30827の仕様・寸法情報

商品タイプ
液状タイプ
容器形状
その他
容量(kg)
5
スクラブ
なし
材質
成分:イソプロピルメチルフェノール、エデト酸塩
JANコード
4973512233449
トラスココード
368-0045
質量(g)
5180
材質1
成分:イソプロピルメチルフェノール、エデト酸塩
奥行(mm)
120
高さ(mm)
284
幅(mm)
230
容量(ml)
5000
グリーン購入法適合品
適合
香り
フレッシュ・シトラスグリーン
タイプ
詰替用
用途
皮膚の殺菌・消毒・洗浄。
特長
香料配合タイプ(シトラスグリーンの香り)です。手洗いと同時に殺菌・消毒ができます。医薬部外品です。原液使用で、液性は弱アルカリ性です。
内容量
1本(5Kg)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
30827

容器形状

容量

(kg)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

容量(ml)

香り

タイプ

内容量

最小発注数量
その他
5
4973512233449
368-0045
5180
成分:イソプロピルメチルフェノール、エデト酸塩
120
284
230
5000
フレッシュ・シトラスグリーン
詰替用
1本(5Kg)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,374円
( 4,811円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・殺菌剤配合、原液使用の手洗い石けん液のスタンダードです
・シトラスグリーンの香り
・手洗いと同時に殺菌・消毒ができます
・泡タイプの機器・容器におすすめです
・医薬部外品です

ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

手洗い石けん液 シャボネットP-5の型番30827のページです。 型番30827に関する仕様情報を記載しております。
手洗い石けん液 シャボネットP-5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手洗い石けん液 シャボネットP-5
ヤシノミ全身シャンプー
手洗い用石けん液 シャボネットピンク 10kg
手洗い用水石けん(薬用)詰替用
石鹸水(手洗い用)
工業用手洗い洗剤 スノーエンジェル
メーカーサラヤサラヤサラヤコスモビューティ山崎産業野中
通常価格4,374円12,784円12,913円3,849円 -2,838円 -7,995円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目5日目
商品タイプ液状タイプ液状タイプ液状タイプその他液状タイプ液状タイプ
スクラブなしなしなしなしなしあり
材質成分:イソプロピルメチルフェノール、エデト酸塩-----
グリーン購入法適合品適合-----
用途皮膚の殺菌・消毒・洗浄。全身洗浄。----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました