ツール用品技術窓口

小型振動剥離機"ハンドワーカーC型クリーパー"

  • 適合機種
    HCT-30C
  • 内容
    ハイススクレーパー2本
  • 形状
    平
  • 主用途
    はく離・削り
  • トラスココード
    307-2908
  • 刃幅(mm)
    21
  • 全長(mm)
    47
  • JANコード
    4518484519728
  • 質量(g)
    20.000
  • 詳細タイプ
    ハンドワーカーC型クリーパー用替刃
  • 材質1
    ハイス鋼

型番:

F2221
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

F2221の仕様・寸法情報

適合機種
HCT-30C
内容
ハイススクレーパー2本
形状
平
主用途
はく離・削り
トラスココード
307-2908
刃幅(mm)
21
全長(mm)
47
JANコード
4518484519728
質量(g)
20.000
詳細タイプ
ハンドワーカーC型クリーパー用替刃
材質1
ハイス鋼
RoHS2(10物質)?
対応

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
F2221
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,408円
( 3,749円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・幅広刃でのはく離、削り
・内容:ハイススクレーパー2枚
・適合機種:HCT-30C

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型振動剥離機"ハンドワーカーC型クリーパー"の型番F2221のページです。 型番F2221に関する仕様情報を記載しております。
小型振動剥離機"ハンドワーカーC型クリーパー"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型振動剥離機"ハンドワーカーC型クリーパー"
超振動式剥離機"チーゼルワイス"専用替刃
小型振動剥離機 ハンドワーカーC型クリーパー
小型振動剥離機“ハンドワーカーC型クリーパー”ホルダ
小型振動剥離機"ハンドワーカーC型クリーパー"専用替刃・SK刃
ハンドワーカーZ型
メーカー東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック
通常価格3,408円3,768円35,670円3,654円3,579円54,486円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
適合機種HCT-30CCH-80--C-HDS、HDS-HA-NASHI-3800-
内容ハイススクレーパー2本スリット入り・5枚入・厚み1mm----
形状平平--平-
主用途はく離・削りはく離・除去用--はく離-
トラスココード307-2908166-1221114-0361391-9323391-9307114-0388

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はつり工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました