ファクトリーサプライ用品技術窓口








【特長】・長3封筒がそのまま入ります。・完全密封仕様の為、貼ってから伝票が落ちる心配がございません。【...
詳細を確認| 品番 | 表示内容 | 縦×横 (mm) | パック入数 (枚) | 質量 (g/パック) |
|---|---|---|---|---|
| PA-002T | 無地 | 145×250 | 100 | 680 |
| PA-004T | 無地 | 250×315 | 100 | 1400 |
| PA-005T | 無地 | 175×250 | 100 | 870 |
| PA-006T | 無地 | 130×190 | 100 | 480 |
| PA-007T | 無地 | 145×320 | 100 | 910 |
| PA-017T | 無地 | 95×140 | 100 | 270 |
| PA-013T | 無地 | 120×240 | 100 | 550 |

パピルスカンパニー
デリバリーパック 4方溶着タイプ

パピルスカンパニー
ONE PIECE デリバリーパック
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):9,175円~

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):232円~

トラスコ中山
簡単結束バンドストッパー(PPバンド用)
4.5通常価格(税別):419円~

トラスコ中山
マジックテープセット 強粘着
4.2通常価格(税別):1,772円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):233円~

イージェイ
ハイタッチ
4.5通常価格(税別):5,039円~

アイリスオーヤマ
ダンボール
4.4通常価格(税別):159円~

ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
4.5通常価格(税別):3,548円~