ツール用品技術窓口

"特専M型カッター" 145B

"特専M型カッター"

通常単価(税別)
809円
税込単価
890円
通常出荷日:1日目

【特長】・壁紙を切ることを目的として開発したプロ用カッターナイフ・切り口が目立たない超極薄刃の刃厚0....

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カッターナイフ
  • 本体・替刃
    本体
  • 刃厚 (mm)
    0.25
  • 全長 (mm)
    146
  • 詳細タイプ
    本体
  • 適合替刃
    MBB50K
  • JANコード
    4901165200402
  • トラスココード
    360-7666
  • 質量(g)
    29.000
  • 材質1
    本体:ABS樹脂(10%ガラス繊維入り)
  • 材質2
    刃:合金工具鋼
  • 材質3
    本体(金属部):ステンレス鋼焼入れ+クロムメッキ
  • 特長
    超薄刃(0.25mm厚)で入り込みが良く、切り口が目立ちません。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

145B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

145Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
カッターナイフ
本体・替刃
本体
刃厚(mm)
0.25
全長(mm)
146
詳細タイプ
本体
適合替刃
MBB50K
JANコード
4901165200402
トラスココード
360-7666
質量(g)
29.000
材質1
本体:ABS樹脂(10%ガラス繊維入り)
材質2
刃:合金工具鋼
材質3
本体(金属部):ステンレス鋼焼入れ+クロムメッキ
特長
超薄刃(0.25mm厚)で入り込みが良く、切り口が目立ちません。
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
145B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
809円
( 890円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・壁紙を切ることを目的として開発したプロ用カッターナイフ
・切り口が目立たない超極薄刃の刃厚0.25mm特専黒刃(中)を装着した中型カッターナイフ
・丈夫な全面焼入ブレードホルダー
・グリップはラバー製の滑り止め付き
・クロス、紙などを切るためのプロ専用中型カッターです
・ワンタッチで刃を固定できるオートロックタイプです

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

"特専M型カッター"の型番145Bのページです。 型番145Bに関する仕様情報を記載しております。
"特専M型カッター"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
"特専M型カッター"
特専M型 ロングカッター
"特専A型カッター"
万能M厚型カッター
"レフティL型カッター"
スーパーL型(ネジロック)(ブリスター)
メーカーオルファオルファオルファオルファオルファオルファ
通常価格809円891円713円676円764円790円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプカッターナイフカッターナイフカッターナイフカッターナイフカッターナイフカッターナイフ
本体・替刃本体本体本体本体本体本体
刃厚(mm)0.250.20.380.450.50.5
全長(mm)146167142138148157.5
詳細タイプ本体本体本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました