17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が59型番あります。
  • Rサイズ(mm)

    ~mm
  • 先端径(D)(mm)

    ~mm
  • 大径(D1)(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径 (d)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 5日以内
    • 6日以内

CRC コーナラウンジングカッタ

通常単価(税別)
6,547111,748
税込単価
7,202122,923
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

R面取り加工専用のカッタです。被削材 炭素鋼,合金鋼,工具鋼/鋳鉄工具材種 コバルトハイス

詳細を確認
未確定:候補が59型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:コバルトハイス
  • コーナラウンジングカッタ先端径許容差:±0.06
  • コーナラウンジングカッタR許容差:±0.05
  • ストレート刃

外形図

CRC コーナラウンジングカッタ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

CRC コーナラウンジングカッタ 切削条件表
 

<切込み量>

R5以上は数回に分けて加工してください。

 

切削条件時の注意

1. 機械は剛性のあるもの、チャックは高精度のものをご使用下さい。
2. 使用状況により、回転速度・送り速度の調整をおこなって下さい。
3. クーラントは被削材に適したものをお選び下さい。

適用被削材

炭素鋼合金鋼・工具鋼プリハードン鋼ステンレス鋼鋳鉄調質鋼アルミ合金チタン合金
(35HRC)(40HRC)(45HRC)
------

型番リスト

表示件数

Rサイズ

(mm)

先端径(D)

(mm)

大径(D1)

(mm)

全長

(mm)

シャンク径 (d)

先端芯厚

刃長ℓ

溝長ℓ

最小発注数量
0.5
6
9
55
10
3.6
0.5
7.5
1個
0.75
6
9.5
55
10
3.6
0.75
7.75
1個
1
6
10
55
10
3.6
1
10
1個
1.5
6
11
55
10
3.6
1.5
10.5
1個
1.25
6
10.5
55
10
3.6
1.25
10.25
1個
1.75
6
11.5
55
10
3.6
1.75
10.75
1個
2
6
12
60
12
3.6
2
12
1個
2.5
6
13
60
12
3.6
2.5
12.5
1個
2.25
6
12.5
60
12
3.6
2.25
12.25
1個
2.75
6
13.5
60
12
3.6
2.75
12.75
1個
3
6
14
60
12
3.6
3
13
1個
3.5
6
15
65
12
3.6
3.5
13.5
1個
3.25
6
14.5
60
12
3.6
3.25
13.25
1個
3.75
6
15.5
65
12
3.6
3.75
13.75
1個
4
6
16
65
12
3.6
4
14
1個
4.5
7
18
70
16
4.2
4.5
14.5
1個
4.75
7
18.5
70
16
4.2
4.75
16.75
1個
5
7
19
70
16
4.2
5
17
1個
5.5
8
21
75
16
4.8
5.5
17.5
1個
5.25
7
19.5
70
16
4.2
5.25
17.25
1個
6.5
8
23
75
16
4.8
6.5
18.5
1個
6.25
8
22.5
75
16
4.8
6.25
18.25
1個
6.75
8
23.5
75
16
4.8
6.75
18.75
1個
7
8
24
75
16
4.8
7
19
1個
7.5
9
26
85
20
5.4
7.5
20.5
1個
7.25
8
24.5
75
16
4.8
7.25
19.25
1個
7.75
9
26.5
85
20
5.4
7.75
20.75
1個
8
9
27
85
20
5.4
8
21
1個
8.5
9
28
85
20
5.4
8.5
21.5
1個
8.75
9
28.5
85
20
5.4
8.75
21.75
1個
9
9
29
85
20
5.4
9
22
1個
9.5
10
31
95
25
6.0
9.5
25.5
1個
10
10
32
95
25
6.0
10
26
1個
10.5
11
34
95
25
6.6
10.5
29.5
1個
11
11
35
95
25
6.6
11
30
1個
11.5
12
37
100
25
7.2
11.5
30.5
1個
12
12
38
100
25
7.2
12
31
1個
12.5
12
39
110
32
7.2
12.5
31.5
1個
13
12
40
110
32
7.2
13
32
1個
13.5
13
42
115
32
7.8
13.5
32.5
1個
14
13
43
115
32
7.8
14
33
1個
14.5
14
45
115
32
8.4
14.5
33.5
1個
15
14
46
115
32
8.4
15
34
1個
15.5
14
47
115
32
8.4
15.5
34.5
1個
16
14
48
115
32
8.4
16
35
1個
16.5
14
49
115
32
8.4
16.5
35.5
1個
17
14
50
115
32
8.4
17
36
1個
17.5
14
51
115
32
8.4
17.5
36.5
1個
18
14
52
115
32
8.4
18
37
1個
18.5
14
53
115
32
8.4
18.5
37.5
1個
19
14
54
115
32
8.4
19
38
1個
20
14
56
115
32
8.4
20
39
1個
23
14
62
125
32
8.4
23
42
1個
24
14
64
125
32
8.4
24
43
1個
25
14
66
125
32
8.4
25
44
1個
27
14
70
135
32
8.4
27
46
1個
28
14
72
135
32
8.4
28
47
1個
29
14
74
135
32
8.4
29
48
1個
30
14
76
135
32
8.4
30
49
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,547
( 7,202 )
1日目
7,032
( 7,735 )
3日目
6,547
( 7,202 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,547
( 7,202 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,032
( 7,735 )
3日目
7,032
( 7,735 )
1日目
6,547
( 7,202 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,547
( 7,202 )
3日目
7,032
( 7,735 )
3日目
7,032
( 7,735 )
3日目
6,547
( 7,202 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,569
( 8,326 )
3日目
8,115
( 8,927 )
3日目
8,115
( 8,927 )
3日目
7,569
( 8,326 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,623
( 9,485 )
3日目
8,802
( 9,682 )
3日目
8,623
( 9,485 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,932
( 9,825 )
3日目
8,625
( 9,488 )
5日目
8,888
( 9,777 )
3日目
10,504
( 11,554 )
3日目
10,504
( 11,554 )
3日目
8,888
( 9,777 )
2日目
9,629
( 10,592 )
2日目
11,382
( 12,520 )
3日目
11,382
( 12,520 )
3日目
9,629
( 10,592 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,395
( 13,635 )
3日目
14,644
( 16,108 )
3日目
12,395
( 13,635 )
6日目
14,286
( 15,715 )
3日目
14,492
( 15,941 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,515
( 17,067 )
5日目
15,515
( 17,067 )
3日目
17,533
( 19,286 )
3日目
17,533
( 19,286 )
3日目
25,399
( 27,939 )
3日目
25,399
( 27,939 )
2日目
32,368
( 35,605 )
3日目
30,121
( 33,133 )
3日目
37,244
( 40,968 )
3日目
34,666
( 38,133 )
3日目
49,633
( 54,596 )
3日目
41,988
( 46,187 )
3日目
67,197
( 73,917 )
3日目
67,197
( 73,917 )
3日目
67,197
( 73,917 )
3日目
56,059
( 61,665 )
3日目
72,033
( 79,236 )
3日目
72,033
( 79,236 )
3日目
60,089
( 66,098 )
3日目
77,094
( 84,803 )
3日目
77,094
( 84,803 )
3日目
64,315
( 70,747 )
3日目
111,748
( 122,923 )
3日目
111,748
( 122,923 )
3日目
111,748
( 122,923 )
3日目
91,090
( 100,199 )
3日目

詳細情報

基本情報

R面取り加工専用のカッタです。
被削材 炭素鋼,合金鋼,工具鋼/鋳鉄
工具材種 コバルトハイス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CRC コーナラウンジングカッタのレビュー
4.5平均満足度:4.510件のレビュー
アルミ 角のR取り
5
満足度:5.0
リピートして使っています。 刃の切れ味、耐久性とも申し分ありません。
2人が参考にしています。
コーナーのR加工
5
満足度:5.0
角のR加工に使用、前回はミスミ製を使用していたのですが、切れ味刃持ちがやはりあまり良くなかった(むしれたような状態)、こ...もっと読む
0人が参考にしています。
コーナーR加工
4
満足度:4.0
アルミ材に使用しています。切れ味が良いので切削面は綺麗です。耐久性もあるようなので良く使用しています。
0人が参考にしています。
R部加工
5
満足度:5.0
アルミのR部分の加工に使用しました。大き目のRですがきれいに仕上がりました。価格も良いです。
0人が参考にしています。
フライス加工
3
満足度:3.0
材料のコーナーR加工用として使用しました。 問題なく使用しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CRC コーナラウンジングカッタ
CRCソリッドコーナーカッターG2
S-CRC Sコーティングコーナラウンジングカツタ
コーナーRカッター 超硬 アルミニウム用
FAGCCRC FAコーティング超硬コーナラウンジングカツタ
TSコート超硬インナーRカッター 2枚刃
メーカー三興製作所アサヒ工具三興製作所イワタツール三興製作所ミスミ
通常価格6,547-14,2768,607 -9,766 -7,815 -3,560 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
用途R面取りR面取りR面取りR面取りR面取りR面取り
被削材炭素鋼,合金鋼,工具鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂炭素鋼,合金鋼,工具鋼 / 調質鋼(30~60HRC) / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂炭素鋼,合金鋼,工具鋼 / 調質鋼(30~60HRC) / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
工具材種コバルトハイス超硬コバルトハイス超硬超硬超硬
コーティングノンコートノンコートTiCN-TiAlNTS
外周刃有無---
よく一緒に購入される商品

インナーRカテゴリの売れ筋ランキング