ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

六角軸ロング 下穴錐

通常単価(税別)
2,062円
税込単価
2,268円
通常出荷日:4日目

【特長】ビス締め,釘打ちの前に下穴をあけて木の割れを防ぎます。

型番:

75L-050
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

75L-050の仕様・寸法情報

ドリル径(刃径)(mm)
5
全長(mm)
180
シャンク径(mm)
6.35
トラスココード
837-4484
被削材
一般木材,樹脂,石膏ボード,パーティクルボード
詳細タイプ
単品
ネジ丈SL(mm)
115
軸種類
六角軸
使用工具
インパクトドライバ,電気ドリル
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
75L-050

ドリル径(刃径)

(mm)

全長

(mm)

トラスココード

ネジ丈SL

(mm)

最小発注数量
5
180
837-4484
115
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,062円
( 2,268円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ビス締め,釘打ちの前に下穴をあけて木の割れを防ぎます。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角軸ロング 下穴錐の型番75L-050のページです。 型番75L-050に関する仕様情報を記載しております。
六角軸ロング 下穴錐のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
ロングビス用の下穴
4
満足度:4.0
通常のロングドリルよりも螺旋のピッチが粗く排出性がよく使いやすいです 長いにもかかわらず芯もそれなりに出ているので品質の...もっと読む
0人が参考にしています。
木ネジの下穴開けに
5
満足度:5.0
深い下穴開けに主にボール盤で使用。 切れ味もよく、綺麗な下穴を開けることが出来ます。 長い錐は折れやすそうですが、今のと...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角軸ロング 下穴錐
インパクトビット ロング
インパクトビット ミドル
自在錐
先三角ショートビット
ワンタッチ自在錐
メーカースターエムスターエムスターエムスターエムスターエムスターエム
通常価格2,062円2,062円1,337円 -864円 -1,188円 -1,306円 -
通常出荷日4日目4日目2日目〜4日目4日目1日目
シャンク径(mm)6.356.356.358--
被削材一般木材,樹脂,石膏ボード,パーティクルボード木材木材木材・石膏ボード木材,竹木材・構造用合板・石膏ボード
詳細タイプ単品-----
軸種類六角軸六角軸六角軸-六角軸-
使用工具インパクトドライバ,電気ドリルインパクトドライバ,電気ドリルインパクトドライバ,電気ドリル電気ドリルインパクトドライバ(19mmまで),電気ドリル,ボール盤電気ドリル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

木工用ドリル・木工用ビット・木工用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました