ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

インパクトビット ロング

通常単価(税別)
2,062円
税込単価
2,268円
通常出荷日:4日目

もっと気軽に穴あけを楽しむ主にインパクトドライバをご使用の方に。【特長】・インパクトドライバを使用時の...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

全長

(mm)

トラスココード

ネジ丈SL

(mm)

最小発注数量
6
210
837-4954
150
1個
9
240
837-4956
180
1個
12
270
837-4960
195
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,062円
( 2,268円 )
4日目
2,062円
( 2,268円 )
4日目
2,062円
( 2,268円 )
4日目

詳細情報

基本情報

もっと気軽に穴あけを楽しむ主にインパクトドライバをご使用の方に。
【特長】
・インパクトドライバを使用時の一般木材への穴あけロング。
・先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより、切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ちするのでインパクトドイラバでの使用に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクトビット ロングのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
N100の鉄釘の下穴をあけるため
5
満足度:5.0
この長さの木工ドリルはホームセンターや金物屋ではなかったので助かりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクトビット ロング
インパクトビット ミドル
六角軸ロング 下穴錐
先三角ショートビット
自在錐
インパクトビット ショート
メーカースターエムスターエムスターエムスターエムスターエムスターエム
通常価格2,062円1,337円 -2,062円1,188円 -864円 -2,038円
通常出荷日4日目2日目〜4日目4日目4日目4日目
シャンク径(mm)6.356.356.35-8-
被削材木材木材一般木材,樹脂,石膏ボード,パーティクルボード木材,竹木材・石膏ボード木材
工具材質普通鋼普通鋼-普通鋼本体:普通鋼/替刃:ハイス材/センタードリル:普通鋼普通鋼
軸種類六角軸六角軸六角軸六角軸--
使用工具インパクトドライバ,電気ドリルインパクトドライバ,電気ドリルインパクトドライバ,電気ドリルインパクトドライバ(19mmまで),電気ドリル,ボール盤電気ドリルインパクトドライバ,電気ドリル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

木工用ドリル・木工用ビット・木工用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト