ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

カウンターシンクセット ノンコート 6本組【6個入り】

カウンターシンクセット ノンコート 6本組 6277-6SET
通常単価(税別)
22,333
税込単価
24,566
通常出荷日:1日目

面取り・さら座ぐり、バリ取り加工に最適。よく使用されるサイズを選び金属ケースに収納しました。手作業も可...

詳細を確認

型番:

6277-6SET
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (6個入り)

6277-6SETの仕様・寸法情報

用途
穴面取り
カウンターシンク
面取り刃両角(θ)(°)
90
大径(D)(mm)
6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5
シャンクサイズ
5、6、8、10
全長(mm)
45、50、56、60、63
刃数
3
外周刃有無
工具材種
ハイス
コーティング
ノンコート
最大穴面取り径(mm)
6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5
最小穴面取り径(mm)
1.5、2.0、2.8、3.2、3.5
対応皿ねじ(M)
M3.0、M4.0、M5.0、M6.0、M8.0、M10.0
シャンクタイプ
ストレート
先端径(d)
1.5、2.0、2.8、3.2、3.5
シャンク径公差
h9
片刃・両刃
片刃
RoHS?
10

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
6277-6SET
RoHS?最小発注数量
10
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,333
( 24,566 )
1日目

詳細情報

基本情報

面取り・さら座ぐり、バリ取り加工に最適。よく使用されるサイズを選び金属ケースに収納しました。手作業も可能なようにハンドルを付属しております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カウンターシンクセット ノンコート 6本組の型番6277-6SETのページです。 型番6277-6SETに関する仕様情報を記載しております。
カウンターシンクセット ノンコート 6本組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カウンターシンクセット ノンコート 6本組
カウンターシンクセット TiNコーティング 6本組
カウンターシンクセット DLCコーティング 6本組
MTシャンク カウンターシンク 90°ノンコーディング
SVM 面取ミル ノンコート
カウンターシンク(チタンコーティング)
メーカーイリックスイリックスイリックスイリックス岡崎精工トラスコ中山
通常価格22,33328,31136,26722,704 -5,680 -4,316 -
通常出荷日1日目1日目3日目3日目2日目〜在庫品1日目〜
用途穴面取り穴面取り穴面取り穴面取り穴面取り / 面取り・横走り / V溝穴面取り / 面取り・横走り
カウンターシンク-×
面取り刃両角(θ)(°)90909090-90
大径(D)(mm)6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.56.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.56.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5---
シャンクサイズ5、6、8、105、6、8、105、6、8、10---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング