ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 13日以内

ドリルスタンド D10-DS2

通常単価(税別)
13,016
税込単価
14,318
通常出荷日:13日目

電気ドリル用ドリルスタンドです。【特長】・電気ドリル D10VHなどを取付けられる直径43mmマウント...

詳細を確認

型番:

D10-DS2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

D10-DS2の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連品
重量(Kg)
3.7
コラムの高さ(mm)
450
コラムの径(mm)
25
ベース作業面(mm)
160×170
ドリルの保持方法
Φ43マウント式
標準付属品
Φ42スリーブ、木ねじ3個4.8mm×32
-
-

型番リスト

表示件数
型番
D10-DS2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,016
( 14,318 )
13日目

詳細情報

基本情報

電気ドリル用ドリルスタンドです。
【特長】
・電気ドリル D10VHなどを取付けられる直径43mmマウント式ドリルスタンド。
・別売のバイス組を取り付けると材料を固定できて便利です。

商品情報

製品仕様

型番コラムの高さ
mm
コラムの径
mm
錐の最大送り
mm
スイング
mm
ベース作業面
mm
質量
kg
標準付属品適用機種
D10-DS24502560225160×1703.7スリーブ(径:42mm)
木ねじ×3(4.8×32mm)
D10SC、D10VH、DW30、DW30B、FD10SA2、F10VA2、FD10VST、FDV12V2、FDV15V2、D13VJ ほか旧機種
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドリルスタンド D10-DS2の型番D10-DS2のページです。 型番D10-DS2に関する仕様情報を記載しております。
ドリルスタンド D10-DS2のレビュー
4平均満足度:4.08件のレビュー
圧入治具の土台として
4
満足度:4.0
かなり昔から使用しています。圧入治具の土台として重宝しています。値段もそこそこ安いですので新たに土台から製作するよりは安...もっと読む
8人が参考にしています。
組み立て用の圧入
5
満足度:5.0
組み立て用の圧入部品をするときに使います。価格が安いものを探していたらこのドリルスタンドになりました。ドリルスタンド以外...もっと読む
0人が参考にしています。
治具
5
満足度:5.0
手動簡易組付け治具を目的に ハンドプレスタイプ治具として使用しています
0人が参考にしています。
簡易ボール盤として
2
満足度:2.0
レバー式ハンドルに緩みがありグラグラだったため、ネジを締めようとしましたが、溝切りの精度が甘く最後まで締められませんでし...もっと読む

ミスミからのコメント

この度は、当社販売製品にてご迷惑をお掛けし、誠に申し訳ございませんでした。 メーカー様と協力し、加工精度の改善を目指してまいります。 今後とも何卒、宜しくお願い致します。

0人が参考にしています。
穴開け加工
4
満足度:4.0
穴開け加工に使用しています。 出張工事に持参し、ドリルとのコンビで使用しています。 精度よく開けることが出来て重宝してい...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qドリルチャック中央からコラムまでの距離を教えてください。
A
ドリルチャック中央からコラム端面までの距離は112.5mmです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドリルスタンド D10-DS2
36V コードレス磁気ボール盤 BM36DA
ドリルドリフト EA572D-25
チャックハンドル K-16-2
ツイストドリル(超硬合金)
Vブロック K-53
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)エスコホーザン日本精密機械工作ホーザン
通常価格13,016406,4086,8702,7461,573 -14,789
通常出荷日13日目6日目2日目3日目在庫品1日目〜2日目
商品タイプその他関連品磁気ボール盤その他関連品その他関連品その他関連品その他関連品
重量(Kg)3.79.0(送りハンドル、蓄電池装着時)----
コラムの高さ(mm)450-----
コラムの径(mm)25-----
ベース作業面(mm)160×170-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボール盤カテゴリの売れ筋ランキング