17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ツールポイント

通常単価(税別)
36,10039,000
税込単価
39,71042,900
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

Z 方向の基準位置の設定に。【特長】・光センサですばやく0点をキャッチ。(通電性)・汎用・NCフライス...

詳細を確認
  • 通電性のない加工物はランプが点灯しません。
    ●ツール受け及びベース底面以外には防錆油を使用しないでください。
    ●電池取り付けは(+)・(-)側を間違えないよう、注意してください。
    ●ツーリング用の小型測定器なので、取扱上の衝撃等には十分ご注意ください。
    ●精密機器ですので、落としたりぶつけたり、強い力を加えたりしないでください。
    ●強い磁気や高電圧に近付けないでください。故障の恐れがあります。
    ●直射日光の当たる場所や炎天下の車の中、火の側などでの使用、保管はしないでください。
    ●水や油のかかるところで使用しないでください。
    ●分解・改造をしないでください。
    ●長期間使用しない場合は、本体から電池を外して保管してください。
    ●用途以外のご使用は、事故やけがの原因となりますので絶対におやめください。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

Z方向の基準位置の設定や、フライス盤、マシニングセンター等の刃物の高精度位置決め検出器に。

TP-50

TP-50

寸法図(単位:mm)

寸法図(単位:mm)

商品
コード
品番呼び寸法
(mm)
測定精度
(mm)
繰返し精度測定圧ストロークマグネット
吸着力
質量
013205TP-505050 +0.005
 0
±1μm2.5N3mm300g
013206TP-50M5050 +0.005
 0
±1μm2.5N3mm29N300g

型番リスト

表示件数

底マグネット

トラスココード

マグネット吸着力

(N)

最小発注数量
383-9788
-
1個
383-9796
29
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,100
( 39,710 )
2日目
39,000
( 42,900 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

Z 方向の基準位置の設定に。
【特長】
・光センサですばやく0点をキャッチ。(通電性)
・汎用・NCフライス、マシニングセンタなど一般公差から精密公差などへの0点基準設定に。
・底面マグネット付(TP-50M)。
【用途】
・高精度位置決め検出器。

ご注意

  • 通電性のない加工物はランプが点灯しません。
    ●ツール受け及びベース底面以外には防錆油を使用しないでください。
    ●電池取り付けは(+)・(-)側を間違えないよう、注意してください。
    ●ツーリング用の小型測定器なので、取扱上の衝撃等には十分ご注意ください。
    ●精密機器ですので、落としたりぶつけたり、強い力を加えたりしないでください。
    ●強い磁気や高電圧に近付けないでください。故障の恐れがあります。
    ●直射日光の当たる場所や炎天下の車の中、火の側などでの使用、保管はしないでください。
    ●水や油のかかるところで使用しないでください。
    ●分解・改造をしないでください。
    ●長期間使用しない場合は、本体から電池を外して保管してください。
    ●用途以外のご使用は、事故やけがの原因となりますので絶対におやめください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールポイントのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
MCでツールの高さ出しに使用
5
満足度:5.0
他社製品よりコンパクトで使いやすく、 先端が細くなっているので異形状の工具も計測し易いです。 納期も即納で、価格もお値打...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールポイント
ダイヤル式ツールポイント
刃先位置測定器 ベースマスターミニ BMM-10H
刃先位置測定器 ベースマスターミニ BMM-20H
CNC旋盤用ツールセッタH4Aシリーズ
ダイヤル式ハイトプリセッター 底面マグネット付き
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)大昭和精機大昭和精機メトロールトラスコ中山
通常価格36,100-28,43052,00037,14355,66045,723
通常出荷日在庫品1日目〜5日目8日目1日目26日目1日目
高さ(mm)50501020(49.5)50
繰り返し精度(μm)±1±10±1(2σ)±1(2σ)1-
測定圧(N)2.55以下112-
ストローク(mm)321222
商品タイプ測定器本体測定器本体測定器本体測定器本体-測定器本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刃先位置測定器カテゴリの売れ筋ランキング