17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • ねじサイズ(呼び)

    ~mm
  • ピッチ(P)

    ~mm
  • 精度(等級)

  • 全長(mm)

    ~mm
  • ねじ長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • ツールNo.

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 10日以内

ポイントタップシリーズ 薄板用 EX-SS-POT

通常単価(税別)
1,1003,638
税込単価
1,2104,002
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

引張り強度700N/㎟以下の軟鋼の薄板(通り穴)のねじ立て加工に最適。パンチ穴、バーリング穴のヒゲ、バ...

詳細を確認
  • 旧形状(表記)はメーカー在庫がなくなりしだい、新形状に変更となります。
  • 突出しセンタ長さ、シャンク四角部寸法の参考値については本ページ下部の<シャンク形状・突出しセンタ長さ>をご参照ください。
    型番により先端部の突き出しの有無が異なります。また、全長に突き出しの長さは含みません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
詳細を確認
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
ポイントタップシリーズ 薄板用  EX-SS-POT 推奨切削条件表

シャンク形状・突出しセンタ長さ

シャンク四角部形状
突き出しセンタ長さ

型番リスト

表示件数

ねじサイズ(呼び)

ピッチ(P)

精度(等級)

全長

(mm)

ねじ長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

トラスココード

ツールNo.

突き出しセンタ

CADデータ有無

RoHS?最小発注数量
M2
0.4
OH2
40
12
-
3
-
17714
-
-
-
1個
M2.3
0.4
OH2
42
13
-
3
-
17716
-
-
10
1個
M2.5
0.45
OH2
44
14
-
3
-
17718
-
-
10
1個
M2.6
0.45
OH2
44
14
-
3
-
17720
-
-
10
1個
M3
0.5
OH3
46
11
19
4
-
17722
-
10
1個
M3.5
0.6
OH3
48
13
20
4
822-5307
17725
-
-
1個
M4
0.7
OH3
52
13
21
5
-
17726
-
-
1個
M5
0.8
OH3
60
16
24
5.5
-
17728
-
10
1個
M6
1
OH3
62
19
29
6
-
17730
-
-
-
1個
M8
1.25
OH3
70
22
37
6.2
-
18980
-
-
-
1個
M10
1.5
OH4
75
24
41
7
-
18983
-
2D/3D
-
1個
M10
1.25
OH4
75
24
41
7
-
18984
-
2D/3D
-
1個
M12
1.5
OH4
82
29
48
8.5
-
18988
2D/3D
-
1個
M12
1.75
OH4
82
29
48
8.5
-
18987
2D/3D
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,278
( 2,506 )
10日目
2,060
( 2,266 )
1日目
1,789
( 1,968 )
1日目
1,587
( 1,746 )
1日目
1,280
( 1,408 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,580
( 1,738 )
1日目
1,100
( 1,210 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,250
( 1,375 )
10日目
1,345
( 1,480 )
1日目
2,492
( 2,741 )
1日目
3,084
( 3,392 )
1日目
3,084
( 3,392 )
1日目
3,638
( 4,002 )
1日目
3,638
( 4,002 )
1日目

詳細情報

基本情報

引張り強度700N/㎟以下の軟鋼の薄板(通り穴)のねじ立て加工に最適。パンチ穴、バーリング穴のヒゲ、バリ、ムシレの発生を抑えるため美しい仕上げ面が得られる

ご注意

  • 旧形状(表記)はメーカー在庫がなくなりしだい、新形状に変更となります。
  • 突出しセンタ長さ、シャンク四角部寸法の参考値については本ページ下部の<シャンク形状・突出しセンタ長さ>をご参照ください。
    型番により先端部の突き出しの有無が異なります。また、全長に突き出しの長さは含みません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポイントタップシリーズ 薄板用 EX-SS-POTのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
建築部品などのねじ切り加工に利用
3
満足度:3.0
以前から継続利用している商品で、加工の安定性が高い商品です。耐久性についてはたまに刃もちが悪いものがありますが、品質に問...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポイントタップシリーズ 薄板用 EX-SS-POT
ポイントタップシリーズ ステンレス用 ロングシャンク EX-LT-SUS-POT
ポイントタップシリーズ 一般用ホモ処理 EX-H-POT
ポイントタップシリーズ 一般用ホモ処理ロングシャンク EX-LT-H-POT
ポイントタップシリーズ 難削材用 CPM-POT
ポイントタップシリーズ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-POT
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格1,100-2,820 -906 -2,820 -1,665 -3,863 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目在庫品1日目〜
タップ種類ポイントタップポイントタップポイントタップポイントタップポイントタップポイントタップ
工具材質バナジウムハイスバナジウムハイスバナジウムハイスバナジウムハイス粉末ハイスバナジウムハイス
ねじ種類メートルメートルメートルメートルメートルメートル
穴種類通リ穴用通リ穴用通リ穴用通リ穴用通リ穴用通リ穴用
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 銅ステンレス鋼 / 銅 / 樹脂一般鋼 / 鋳鉄 / 樹脂一般鋼 / 鋳鉄 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂
よく一緒に購入される商品

ポイントタップカテゴリの売れ筋ランキング