17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 呼び

  • ピッチ

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 首径(mm)

    ~mm
  • 面取り径(mm)

    ~mm
  • ドリル径(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • ツールNo.

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

プラネットカッタシリーズ スーパープラネット DR-PNAC

通常単価(税別)
62,452113,884
税込単価
68,697125,272
通常出荷日:1日目

1本で下穴加工+面取り加工+めねじ加工が可能な複合工具で、工具交換が不要で非加工時間を削減し、生産性が...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
プラネットカッタシリーズ スーパープラネット  DR-PNAC 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

呼び

ピッチ

全長

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

外径

(mm)

首径

(mm)

面取り径

(mm)

ドリル径

(mm)

トラスココード

ツールNo.

シャンク長

(mm)

ねじ長

(mm)

RoHS?最小発注数量
M6
1
62
14.7
8
4.8
7
6.3
5
478-0353
8330400
36
12.1
10
1個
M8
1
75
18.5
10
6.7
9
8.3
7
478-0370
8330413
40
15.1
10
1個
M8
1.25
75
18.5
10
6.5
9
8.3
6.8
478-0361
8330412
40
15.1
10
1個
M10
1
79
24
12
8.7
11
10.3
9
478-0311
8330426
45
20.1
10
1個
M10
1.5
79
23.7
12
8.2
11
10.3
8.5
478-0302
8330424
45
19.6
10
1個
M10
1.25
79
24
12
8.5
11
10.3
8.8
478-0299
8330425
45
20.1
10
1個
M12
1.25
89
28.3
16
10.2
13.5
12.3
10.8
478-0329
8330438
48
23.9
10
1個
M12
1.5
89
28.6
16
10.2
13.5
12.3
10.5
-
8330437
48
24.1
10
1個
M12
1.75
89
27.4
16
9.9
13.5
12.3
10.3
478-0345
8330436
48
22.9
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,452
( 68,697 )
1日目
75,513
( 83,064 )
1日目
71,873
( 79,060 )
1日目
85,327
( 93,860 )
1日目
81,316
( 89,448 )
1日目
85,327
( 93,860 )
1日目
113,884
( 125,272 )
1日目
113,884
( 125,272 )
1日目
108,640
( 119,504 )
1日目

詳細情報

基本情報

1本で下穴加工+面取り加工+めねじ加工が可能な複合工具で、工具交換が不要で非加工時間を削減し、生産性が向上

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラネットカッタシリーズ スーパープラネット DR-PNACのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラネットカッタシリーズ スーパープラネット DR-PNAC
プラネットカッタシリーズ 油穴付きスーパープラネット DR-O-PNAC
AT-2 高硬度鋼用底刃付きスレッドミル 2Dタイプ
非鉄用底刃付き高能率スレッドミル 2Dタイプ
AT-2 高硬度鋼用底刃付きスレッドミル 管用テーパタイプ
エポックDスレッドミル EDT-□.□□-□□-TH
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格62,452-68,294 -8,094 -9,270 -20,087 -9,448 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
ねじ種類メートルメートル-メートル管用テーパメートル
被削材鋳鉄 / アルミ / 銅鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60
コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用非鉄用(DLC)鋼用鋼用
溝数224244

スレッドミルカテゴリの売れ筋ランキング