ツール用品技術窓口

マルチロックミーリングチャック標準セット NT40

通常単価(税別)
54,888円~113,038円
税込単価
60,377円~124,342円
通常出荷日:2日目

【特長】・NPUドリルチャックを標準付属として、更に現場で使い易い、能率の上かるセット内容に致しました...

詳細を確認
  • 使用機械テーパ
    NT40
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

ドリルチャック

チャック本体

ストレートコレット

MTコレット

芯出しレバー

最小発注数量
-
MCA40F-32
KM32-6、8、10、12、16、20、25
-
-
1個
D32-NPU13
MCA40F-32
KM32-6、8、10、12、16、20、25
K32-MT1、2、3
-
1個
D32-NPU13
MCA40F-32
KM32-6、8、10、12、16、20、25
K32・MT1、2、3
Y32-10
1個
D42-NPU13
MCA40F-42
KM42-6、8、10、12、16、20、25、32
K42-MT1、2、3、4
-
1個
-
MCA40F-20
KM20-6、8、10、12、16
-
-
1個
D20-6
MCA40F-20
KM20-6、8、10、12、16
K20-MT1、2
-
1個
D20-6
MCA40F-20
KM20-6、8、10、12、16
K20・MT1、2
Y20-10
1個
-
MCA40F-25
KM25-6、8、10、12、16、20
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,929円
( 70,322円 )
2日目
94,423円
( 103,865円 )
2日目
97,525円
( 107,278円 )
2日目
113,038円
( 124,342円 )
2日目
54,888円
( 60,377円 )
2日目
68,184円
( 75,002円 )
2日目
71,287円
( 78,416円 )
2日目
57,990円
( 63,789円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・NPUドリルチャックを標準付属として、更に現場で使い易い、能率の上かるセット内容に致しました。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチロックミーリングチャック標準セット NT40のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチロックミーリングチャック標準セット NT40
クイックチェンジホルダ HA40/50 NT40
プルボルト(標準タイプ)
コレットシステム セット
フックスパナ(標準付属品)
ニューベビーコレット用セット箱
メーカー日研工作所日研工作所大昭和精機MRAVERTEX大昭和精機
通常価格54,888円-24,525円2,200円 -27,636円 -1,997円5,178円 -
通常出荷日2日目2日目在庫品1日目〜1日目4日目3日目〜
使用機械テーパNT40-----
よく一緒に購入される商品

ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト