17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が203型番あります。
  • 標準/追加工区分

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 商品コード

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

2刃 ショート形 FX-MG-EDS

通常単価(税別)
8,535146,925
税込単価
9,389161,618
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・耐熱性に優れるFXコーティングを施した汎用タイプ2枚刃エンドミルです。・幅広い加工に対応でき...

詳細を確認
  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が203型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
2刃 ショート形 FX-MG-EDS 【追加工対応品】  推奨切削条件

切削条件時の注意

  • 機械、ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
  • びびりを発生する時は、回転速度、送り速度を同じ割合で下げてご使用下さい。
  • 切削油剤は被削材に適したもので、発煙性の少ないものを選定して下さい。

適用被削材

炭素鋼
合金鋼
プリハードン鋼
工具鋼
プリハードン鋼
焼き入れ鋼
ステンレス鋼鋳鉄
ダクタイル
鋳鉄
銅合金アルミ
合金
グラ
ファイト
チタン
合金
耐熱
合金
プラス
チック
~40HRC~45HRC~55HRC~60HRC~65HRC~35HRC~350HB
---

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

CADデータ有無

(2D/3D)

コーティング詳細

最小発注数量
メーカー標準品
0.2
0.4
3
40
8519002
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
0.6
1.2
3
40
8519006
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
0.7
1.4
3
40
8519007
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
0.9
2
3
40
8519009
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
1
2.5
4
40
8519010
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
1.1
2.5
4
40
8519011
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
1.2
4
4
40
8519012
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
1.3
4
4
40
8519013
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
1.4
4
4
40
8519014
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
1.6
5
4
40
8519016
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
1.7
5
4
40
8519017
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
1.8
5
4
40
8519018
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
1.9
5
4
40
8519019
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
2
6
4
40
8519020
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
2.1
6
4
40
8519021
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
2.2
6
4
40
8519022
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
2.3
6
4
40
8519023
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
2.4
8
4
40
8519024
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
2.5
8
4
40
8519025
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
2.7
8
4
40
8519027
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
2.8
8
4
40
8519028
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
2.9
8
4
40
8519029
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
2.6
8
4
40
8519026
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
3
8
6
45
8519030
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
3.1
10
6
45
8519031
-
-
1個
メーカー標準品
3.2
10
6
45
8519032
-
-
1個
メーカー標準品
3.3
10
6
45
8519033
-
-
1個
メーカー標準品
3.4
10
6
45
8519034
-
-
1個
メーカー標準品
3.5
10
6
45
8519035
-
-
1個
メーカー標準品
3.6
10
6
45
8519036
-
-
1個
メーカー標準品
3.7
10
6
45
8519037
-
-
1個
メーカー標準品
3.8
11
6
45
8519038
-
-
1個
メーカー標準品
3.9
11
6
45
8519039
-
-
1個
メーカー標準品
4
11
6
45
8519040
-
-
1個
メーカー標準品
4.1
11
6
45
8519041
-
-
1個
メーカー標準品
4.2
11
6
45
8519042
-
-
1個
メーカー標準品
4.3
11
6
45
8519043
-
-
1個
メーカー標準品
4.4
11
6
45
8519044
-
-
1個
メーカー標準品
4.5
11
6
45
8519045
-
-
1個
メーカー標準品
4.6
11
6
45
8519046
-
-
1個
メーカー標準品
4.7
11
6
45
8519047
-
-
1個
メーカー標準品
4.8
13
6
50
8519048
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
4.9
13
6
50
8519049
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
5
13
6
50
8519050
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
5.1
13
6
50
8519051
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
5.2
13
6
50
8519052
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
5.3
13
6
50
8519053
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
5.4
13
6
50
8519054
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
5.5
13
6
50
8519055
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
5.6
13
6
50
8519056
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
5.7
13
6
50
8519057
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
5.8
13
6
50
8519058
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
5.9
13
6
50
8519059
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
6
13
6
50
8519060
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
6.2
16
8
60
8519062
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
6.3
16
8
60
8519063
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
6.4
16
8
60
8519064
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
6.5
16
8
60
8519065
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
6.6
16
8
60
8519066
2D/3D
-
1個
メーカー標準品
6.7
16
8
60
8519067
2D/3D
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,656
( 11,722 )
1日目
9,084
( 9,992 )
1日目
9,005
( 9,906 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,005
( 9,906 )
1日目
9,260
( 10,186 )
1日目
9,005
( 9,906 )
1日目
9,005
( 9,906 )
1日目
9,005
( 9,906 )
1日目
9,005
( 9,906 )
1日目
9,005
( 9,906 )
1日目
9,005
( 9,906 )
1日目
9,005
( 9,906 )
1日目
9,005
( 9,906 )
5日目
8,762
( 9,638 )
3日目
9,531
( 10,484 )
1日目
9,531
( 10,484 )
1日目
9,531
( 10,484 )
1日目
9,531
( 10,484 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,762
( 9,638 )
1日目
9,531
( 10,484 )
1日目
9,531
( 10,484 )
1日目
9,531
( 10,484 )
1日目
9,531
( 10,484 )
1日目
8,535
( 9,389 )
5日目
9,852
( 10,837 )
1日目
9,852
( 10,837 )
1日目
9,852
( 10,837 )
1日目
9,852
( 10,837 )
1日目
8,785
( 9,664 )
1日目
9,852
( 10,837 )
1日目
9,852
( 10,837 )
1日目
9,852
( 10,837 )
1日目
9,852
( 10,837 )
1日目
8,785
( 9,664 )
5日目
10,536
( 11,590 )
1日目
10,536
( 11,590 )
1日目
10,536
( 11,590 )
1日目
10,536
( 11,590 )
1日目
10,103
( 11,113 )
1日目
10,536
( 11,590 )
1日目
10,536
( 11,590 )
1日目
10,536
( 11,590 )
1日目
10,536
( 11,590 )
1日目
9,355
( 10,291 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,848
( 11,933 )
1日目
10,848
( 11,933 )
1日目
10,848
( 11,933 )
1日目
10,848
( 11,933 )
1日目
10,716
( 11,788 )
1日目
10,848
( 11,933 )
1日目
10,848
( 11,933 )
1日目
10,848
( 11,933 )
5日目
10,848
( 11,933 )
1日目
9,635
( 10,599 )
5日目
12,600
( 13,860 )
1日目
12,600
( 13,860 )
1日目
12,600
( 13,860 )
1日目
12,119
( 13,331 )
1日目
12,600
( 13,860 )
1日目
12,600
( 13,860 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性に優れるFXコーティングを施した汎用タイプ2枚刃エンドミルです。
・幅広い加工に対応できます。

ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2刃 ショート形 FX-MG-EDS のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
アルミ、鉄の切削
4
満足度:4.0
アルミ、鉄の切削に使用していますが問題無く加工出来ます。切削面も綺麗に仕上がるので使いやすいと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2刃 ショート形 FX-MG-EDS
2刃 ショート形 MG-EDS
2刃 ショート形 FX-EDS-6
4刃 ショート形 FX-MG-EMS
2刃 ミニチュア ショート形 MG-EDS-3
2刃 ショート形 DIA-EDS
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格8,535-5,246 -7,468 -9,518 -5,450 -16,898 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用ノンコート鋼用鋼用ノンコート非鉄用(ダイヤコート)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング