17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 大径(D)(mm)

    ~mm
  • シャンクサイズ

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 刃長(ℓ)(mm)

    ~mm
  • 最小穴面取り径(mm)

    ~mm
  • ツールNo.

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

2刃スパイラル面取りカッタ FX-SCC

2刃スパイラル面取りカッタ FX-SCC
通常単価(税別)
11,40025,461特別価格
税込単価
12,54028,007特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

切れ味の良いねじれ刃の採用により、バリの少ないきれいな加工面が得られます。

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
2刃スパイラル面取りカッタ FX-SCC 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

大径(D)

(mm)

シャンクサイズ

全長

(mm)

刃長(ℓ)

(mm)

最小穴面取り径

(mm)

ツールNo.

トラスココード

先端径

(mm)

最小発注数量
3
3
50
1.1
0.8
8501483
822-7377
0.8
1個
4
4
50
1.6
0.8
8501484
822-7378
0.8
1個
6
6
60
2.5
1
8501506
822-7381
1
1個
8
8
70
3.5
1
8501508
822-7382
1
1個
10
10
80
4.5
1
8501510
822-7379
1
1個
12
12
90
5.5
1
8501512
822-7380
1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,400
( 12,540 )
1日目
12,37712,005
( 13,206 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,12312,729
( 14,002 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,248
( 16,773 )
1日目
21,775
( 23,953 )
1日目
25,461
( 28,007 )
1日目

詳細情報

基本情報

切れ味の良いねじれ刃の採用により、バリの少ないきれいな加工面が得られます。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

2刃スパイラル面取りカッタ FX-SCCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2刃スパイラル面取りカッタ FX-SCC
2刃ロングシャンクスパイラル面取りカッタ FX-LS-SCC
2刃スパイラル面取りカッタ(銅・アルミ合金用) CA-SCC
SV スパイラル面取りカッタ
VP-SCC ハイス面取りシリーズ VコートXPM2刃面取カッタ
2刃ロングシャンクスパイラル面取りカッタ(銅・アルミ合金用) CA-LS-SCC
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーユニオンツールオーエスジーオーエスジー
通常価格11,400-12,373 -11,054 -6,860 -7,560 -11,976 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目2日目〜1日目〜1日目
用途センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝穴面取り / 面取り・横走りセンタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走りセンタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝
カウンターシンク××××××
面取り刃両角(θ)(°)90909090-90
刃数222-22
外周刃有無
よく一緒に購入される商品

面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング