ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

細穴放電加工用加工液ケミフラッシュ03

型番:

WPEK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

WPEKの仕様・寸法情報

用途
加工液に添付して加工速度向上など
タイプ
希釈タイプ
規定倍率
5%
容量(ℓ)
20

型番リスト

表示件数
型番
WPEK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,769円
( 28,346円 )
11日目

詳細情報

基本情報

保管スペースも取らず経済的な放電加工用化学製品。
【特長】
・加工速度の向上、電極の消耗を抑える、加工屑などの付着がしにくいという細穴放電加工液に必要な性能を兼ね備えています
・ベとつきが少なく、加工屑や放電により生じた分解屑を付着させる事がなく、ワークを防錆・防食します
・PRTR法に該当しません
・細穴放電加工用加工液(水溶性)
・使用水の汚れ具合により定期的に交換をおすすめ
【用途】
・細穴放電加工機のタンク水量に対して5倍希釈で使用(希釈は市水で可能)

商品情報

電極の消耗を抑える放電加工用化学製品

外観

外観 : 無色透明
比重(15/4℃) : 1.04
PH(20℃) : 7.8(5%希釈)
表面張力(20℃) : 37dyn/cm(5%希釈)
導電率(20℃) : μs : 1,100(イオン交換水20%希釈)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

細穴放電加工用加工液ケミフラッシュ03の型番WPEKのページです。 型番WPEKに関する仕様情報を記載しております。
細穴放電加工用加工液ケミフラッシュ03のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
放電加工用に
5
満足度:5.0
放電加工用に使用しています。純正のものより安く売っていたので買ってみました。使い勝手は変わらず、保管もしやすいので満足し...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qなぜ加工液を入れて使用しなければいけないのですか?水でいけないのですか? 
A
冷却・機械とワークの防錆・加工くずの除去、機械とワークの間の絶縁性の維持の為には、加工液を入れた方が良いです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
細穴放電加工用加工液ケミフラッシュ03
細穴放電加工用加工液ケミフラッシュ02
細穴放電加工用加工液ケミフラッシュ02S
ワイヤーカット用防錆剤 ケミフラッシュWE-1
ワイヤーカット用サビ取り剤ケミQ124
水置換性防錆油 アクアギルB3-1
メーカーケミックケミックケミックケミックケミックケミック
通常価格25,769円25,769円24,749円15,453円19,583円19,200円
通常出荷日11日目3日目11日目8日目4日目4日目
用途加工液に添付して加工速度向上など加工液に添付して加工速度向上など加工液に添付して加工速度向上など加工液に添加して防錆加工物の錆やカーボンスラッジの洗浄除去除錆後のワークの防錆
タイプ希釈タイプ希釈タイプ原液タイプ---
規定倍率5%20%----
容量(ℓ)202020101818
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

放電加工用化学製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました