ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
TSコート超硬インナーRカッター 2枚刃
通常価格(税別):4,170円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本メカケミカル
錆取り剤 KC-12
日本メカケミカル
通常価格(税別):11,332円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
イオン交換樹脂
ミスミ
通常価格(税別):5,514円~
通常出荷日:在庫品1日目
三菱マテリアル
三菱マテリアル・CNMG-MA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
通常価格(税別):568円~
通常出荷日:在庫品1日目
ケミック
ワイヤーカット用防錆剤 ケミフラッシュWE-1
通常価格(税別):15,453円~
通常出荷日:8日目
スーパーツール
転造ローレット駒(キワ加工アヤ目用)【2個入り】
スーパーツール
通常価格(税別):9,618円~
通常出荷日:4日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
スリーエムジャパン
マスキングテープ 243J PLUS【1~20個入り】
スリーエムジャパン
通常価格(税別):561円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,086円~
通常出荷日:在庫品1日目
寺岡製作所
カプトン(R)粘着テープ No.650S 長さ20m【1~30個入り】
通常価格(税別):1,267円~
通常出荷日:在庫品1日目
すべての鉄合金、アルミ合金で使用できます。
【特長】
・通常の溶剤や洗浄剤では洗い落とすことのできない強固な錆や酸化皮膜を、金属面を痛めることなく短時間で除錆できます
・WREVへの浸漬→水洗→防錆剤への浸漬の工程により素材本来の金属光沢を再生保存します
・強酸ですが、塩酸などと異なり刺激性のガスが発生せずほとんど無臭です
・リン青銅、黄銅、純銅などの銅合金にも有効です
・引火性、爆発性もなし
【用途】
・鉄合金、鋳物、ステンレス、銅合金やアルミニウム合金の錆・腐食の洗浄・除去
・ワイヤーカット加工物の錆やカーボンスラッジの洗浄除去


前田シェルサービス
マグキャッチフィルター MGCF-200
フィルター延命に効果を発揮<br/>※効果測定結果は商品ページ内で公開<br/>・液中の微鉄粉を捕らえて捨てる<br/>・メンテナンスが簡単35ステップ<br/>・消耗品がゼロ


JXエネルギー
メタルワークS
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケミック
細穴放電加工用加工液ケミフラッシュ03
5通常価格(税別):25,769円

ミスミ
ワイヤー電極線 銅:亜鉛=60:40タイプ
4.3通常価格(税別):30,626円~

ミスミ
細穴加工用パイプ電極
4.6通常価格(税別):3,820円~

ミスミ
タフピッチ銅電極ブランク 丸棒タイプ(タフピッチ銅 1個単位)
4.4通常価格(税別):352円~

ミスミ
擬似ねじ用電極 タフピッチ銅・銅タングステン
4.4通常価格(税別):2,790円~

ミスミ
ワイヤー電極線 銅:亜鉛=65:35タイプ
4.2通常価格(税別):30,626円~

ミスミ
ワイヤー電極線 銅:亜鉛=60:40 タイプ
4.1通常価格(税別):54,489円~

ミスミ
ロングライフフィルター 水用
4通常価格(税別):21,700円~

ミスミ
電極ブランク 丸棒電極 クローム銅
4.3通常価格(税別):2,854円~