ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ワイヤーカット用防錆剤 ケミフラッシュWE-1

通常単価(税別)
15,453円
税込単価
16,998円
通常出荷日:8日目

大切な機械とワークをサビから守る放電加工用化学製品。【特長】・イオン交換樹脂の消耗が少なくなります・飛...

詳細を確認

型番:

WRUST
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

WRUSTの仕様・寸法情報

用途
加工液に添加して防錆
容量(ℓ)
10

型番リスト

表示件数
型番
WRUST
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,453円
( 16,998円 )
8日目

詳細情報

基本情報

大切な機械とワークをサビから守る放電加工用化学製品。
【特長】
・イオン交換樹脂の消耗が少なくなります
・飛散箇所のベタツキがほとんどありません
・水の比抵抗値を変化させません
・優れた防錆効果が持続
・人体や環境に有害な物質は一切含まない
【用途】
・タンク内の水量(イオン交換水)に対して0.5%添加
・加工液の比抵抗値を適正な値に調整して使用

商品情報

ワイヤー放電加工用防錆剤添加剤の使用方法

外観

タンク内の水量(イオン交換水)に対して0.5%添加し、均一にする為に15~20分程度循環。その循環中はイオン交換樹脂には液を通さない。添加する際は、水だけでなくWE-1を0.3%添加した水を補給。
(例)水を100L補給する場合
100L×0.3=約330㏄のWE-1の原液を添加。
添加の目安は、加工時間の稼働により防錆効果が下がるため、ワークに発錆が出た時か稼働目安約300時間。また、加工液が汚れてきた場合は入れ替えがおすすめ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤーカット用防錆剤 ケミフラッシュWE-1の型番WRUSTのページです。 型番WRUSTに関する仕様情報を記載しております。
ワイヤーカット用防錆剤 ケミフラッシュWE-1のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
水溶性で加工した製品の加工仕上げ時に使用
4
満足度:4.0
水溶性で加工した製品の加工仕上げ時に使用しています。ミスミでのネット注文が楽で、納期も読めるので購入しました。スプレータ...もっと読む
1人が参考にしています。
放電加工の防錆
4
満足度:4.0
錆はまったく無くなるわけではありませんがある程度きれいに仕上がるので便利です。 量が多いので少なめのものもあると良いです...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q添加することでイオン交換樹脂は悪くなりますか?  
A
全く劣化しないことはありませんが、従来の防錆添加剤と比較しますと、影響は格段に少ないです。
Q添加量の管理はどうすれば良いでしょうか?  
A
糖度計(濃度計)での濃度管理が可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤーカット用防錆剤 ケミフラッシュWE-1
ワイヤーカット用サビ取り剤ケミQ124
水置換性防錆油 アクアギルB3-1
細穴放電加工用加工液ケミフラッシュ02
細穴放電加工用加工液ケミフラッシュ03
細穴放電加工用加工液ケミフラッシュ02S
メーカーケミックケミックケミックケミックケミックケミック
通常価格15,453円19,583円19,200円25,769円25,769円24,749円
通常出荷日8日目4日目4日目3日目11日目11日目
用途加工液に添加して防錆加工物の錆やカーボンスラッジの洗浄除去除錆後のワークの防錆加工液に添付して加工速度向上など加工液に添付して加工速度向上など加工液に添付して加工速度向上など
容量(ℓ)101818202020
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

放電加工用化学製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました