17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

高精度直角肩加工用  EPH形カッタ用インサート XHGR11・13・18形

通常単価(税別)
1,3161,664
税込単価
1,4481,830
通常出荷日:1日目

片面仕様インサート 1コーナ使用可能。【特長】・MJ形、AJ形ブレーカを設定。設定材種:AH730、D...

詳細を確認
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
未確定:候補が57型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

商品画像

商品画像

超硬工具協会(JCTMA)環境認定製品

超硬工具協会(JCTMA)環境認定製品

長刃長、15度ねじれ仕様

長刃長、15度ねじれ仕様

  • 直径10~16(2枚刃)
  • 直径16~21(3枚刃)
  • 直径25、26(4枚刃)
高精度を追求したインサート

高精度を追求したインサート

  • ソリッドエンドミルの切れ刃形状を精密研削でつくり上げ、精度・刃立ち性が良好。
  • 軸方向に長い基準面で、取り付け精度が良好。
ポケット加工の高能率化

ポケット加工の高能率化

ねじ部断面、EPH形2枚刃仕様

ねじ部断面、EPH形2枚刃仕様

材種

鋼・ステンレス鋼・鋳鉄加工用PVDコーティング材種
AH730

高精度直角肩加工用 HybridTACmill EPH形カッタ用インサート XHGR11・13・18形 AH730特長

アルミ合金加工用DLCコーティング材種
DS1200

高精度直角肩加工用 HybridTACmill EPH形カッタ用インサート XHGR11・13・18形 DS1200特長

 

外形図

高精度直角肩加工用 HybridTACmill EPH形カッタ用インサート XHGR11・13・18形 図面

 

使用方法・使用事例

使用方法

EPH形インサート取り付け手順

インサートの取り付けは(A)→(B)の順で締付けてください。

 
  • (1)締付けねじをゆるめた状態で、本体のインサート座にインサートを指で固定してください。
  • (2)締付けねじを(A)→(B)の順でインサートが動かない程度に締付けてください。
  • (3)すべてのインサートに対し、(1)(2)と同じ作業をおこなってください。
  • (4)締付けねじを(A)→(B)の順でしっかりと締付けてください。(締付けトルクは、標準締付けトルクを参考にしてください。)
  • (5)すべてのインサートに対し、(4)と同じ作業をおこなってください。
  • (6)インサートが正しく取り付いているか、インサート座の隙間・工具径・外周フレなどの検査をおこなってください
高精度直角肩加工用 HybridTACmill EPH形カッタ用インサート XHGR11・13・18形 インサート取り付け手順

許容最高回転数について

  • 許容最高回転数を超えての使用は、機械の破損および工具部品の破損や飛散の危険がありますのでお止めください。
  • 許容最高回転数は製品により異なりますので取扱説明書をご参照ください。
    (注意)許容最高回転数は、以下に示す諸条件で使用した場合の許容最高回転数です。
  • 締付けトルクは、それぞれに示す標準締付けトルクで締めること。
  • ミーリングチャック、コレットチャックのバランスが取れているものを使用すること。
    (使用回転数までの回転が保証されている製品を使用すること)
  • インサートは同一形番、同一材種を使用すること。
  • インサート及び部品を抜いて使用しないこと。
  • インサート、部品、ボディ本体を改造しないこと。
許容最高回転数は、あくまでも回転体の遠心力と釣り合い良さだけを考慮した値です。インサート材種の最適切削回転速度は考慮していません。ご使用の際は、標準切削条件をご参考にしてください。

その他注意事項

  • 指定外のインサートを使用すると切削不能となったり、工具ボディの破損を招きますので、インサートは必ずこの取扱説明書にて指定されたもの、または弊社カタログに指定されたものをご使用ください。
  • インサートを交換またはコーナ交換する場合は予めエアブロー、またはウエスを用いてインサート座に付着している切りくずや異物を取り除いてください。
  • インサートの締め付けは付属品のスパナを用いてください。
  • 長期間の使用で摩損あるいは変形した締付けねじ、および先端部が摩損あるいは変形したスパナは早めに指定のものと交換してください。

使用事例

加工事例

高精度直角肩加工用 HybridTACmill EPH形カッタ用インサート XHGR11・13・18形 加工事例1
高精度直角肩加工用 HybridTACmill EPH形カッタ用インサート XHGR11・13・18形 加工事例2

型番リスト

表示件数

被削材

利用可能コーナー数

材種分類

材種

ホーニング

使用カッタ

コーナーγε

トラスココード

寸法 L

(mm)

CADデータ有無

(2D/3D)

最小発注数量
非鉄金属
-
DLCコート
DS1200
なし
EPH18R□□
0
349-3334
18
3D
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
1
コーティング
AH730
あり
EPH18R□□
0.2
349-3342
18
2D/3D
10個
非鉄金属
-
DLCコート
DS1200
なし
EPH18R□□
0.2
703-8721
18
2D/3D
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
1
コーティング
AH730
あり
EPH18R□□
0.4
703-8739
18
3D
10個
非鉄金属
-
DLCコート
DS1200
なし
EPH18R□□
0.4
703-8747
18
3D
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
1
コーティング
AH730
あり
EPH18R□□
0.5
349-3351
18
-
10個
非鉄金属
-
DLCコート
DS1200
なし
EPH18R□□
0.5
349-3369
18
-
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
1
コーティング
AH730
あり
EPH18R□□
0.8
703-8755
18
3D
10個
非鉄金属
-
DLCコート
DS1200
なし
EPH18R□□
0.8
703-8763
18
3D
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
1
コーティング
AH730
あり
EPH18R□□
1
349-3377
18
-
10個
非鉄金属
-
DLCコート
DS1200
なし
EPH18R□□
1
349-3385
18
-
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
1
コーティング
AH730
あり
EPH18R□□
1.2
703-8771
18
-
10個
非鉄金属
-
DLCコート
DS1200
なし
EPH18R□□
1.2
703-8780
18
-
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
1
コーティング
AH730
あり
EPH18R□□
1.5
349-3393
18
-
10個
非鉄金属
-
DLCコート
DS1200
なし
EPH18R□□
1.5
349-3407
18
-
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
1
コーティング
AH730
あり
EPH18R□□
1.6
703-8798
18
3D
10個
非鉄金属
-
DLCコート
DS1200
なし
EPH18R□□
1.6
703-8801
18
2D/3D
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
1
コーティング
AH730
あり
EPH18R□□
2
349-3415
18
-
10個
非鉄金属
-
DLCコート
DS1200
なし
EPH18R□□
2
349-3423
18
-
10個
非鉄金属
-
DLCコート
DS1200
なし
EPH11R□□
0
349-3130
11
-
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
1
コーティング
AH730
あり
EPH11R□□
0.2
349-3148
11
-
10個
非鉄金属
-
DLCコート
DS1200
なし
EPH11R□□
0.2
703-8542
11
-
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
1
コーティング
AH730
あり
EPH11R□□
0.4
703-8551
11
-
10個
非鉄金属
-
DLCコート
DS1200
なし
EPH11R□□
0.4
703-8569
11
-
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
1
コーティング
AH730
あり
EPH11R□□
0.5
349-3156
11
-
10個
非鉄金属
-
DLCコート
DS1200
なし
EPH11R□□
0.5
349-3164
11
-
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
1
コーティング
AH730
あり
EPH11R□□
0.8
703-8577
11
3D
10個
非鉄金属
-
DLCコート
DS1200
なし
EPH11R□□
0.8
703-8585
11
3D
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
1
コーティング
AH730
あり
EPH11R□□
1
349-3172
11
-
10個
非鉄金属
-
DLCコート
DS1200
なし
EPH11R□□
1
349-3181
11
-
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
1
コーティング
AH730
あり
EPH11R□□
1.2
703-8593
11
-
10個
非鉄金属
-
DLCコート
DS1200
なし
EPH11R□□
1.2
703-8607
11
-
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
1
コーティング
AH730
あり
EPH11R□□
1.5
349-3199
11
-
10個
非鉄金属
-
DLCコート
DS1200
なし
EPH11R□□
1.5
349-3202
11
-
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
1
コーティング
AH730
あり
EPH11R□□
1.6
703-8615
11
-
10個
非鉄金属
-
DLCコート
DS1200
なし
EPH11R□□
1.6
703-8623
11
-
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
1
コーティング
AH730
あり
EPH11R□□
2
349-3211
11
-
10個
非鉄金属
-
DLCコート
DS1200
なし
EPH11R□□
2
349-3229
11
-
10個
非鉄金属
-
DLCコート
DS1200
なし
EPH13R□□
0
349-3237
13
-
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
1
コーティング
AH730
あり
EPH13R□□
0.2
349-3245
13
2D/3D
10個
非鉄金属
-
DLCコート
DS1200
なし
EPH13R□□
0.2
703-8631
13
2D/3D
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
1
コーティング
AH730
あり
EPH13R□□
0.4
703-8640
13
-
10個
非鉄金属
-
DLCコート
DS1200
なし
EPH13R□□
0.4
703-8658
13
-
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
1
コーティング
AH730
あり
EPH13R□□
0.5
349-3253
13
-
10個
非鉄金属
-
DLCコート
DS1200
なし
EPH13R□□
0.5
349-3261
13
-
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
1
コーティング
AH730
あり
EPH13R□□
0.8
703-8666
13
3D
10個
非鉄金属
-
DLCコート
DS1200
なし
EPH13R□□
0.8
703-8674
13
3D
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
1
コーティング
AH730
あり
EPH13R□□
1
349-3270
13
-
10個
非鉄金属
-
DLCコート
DS1200
なし
EPH13R□□
1
349-3288
13
-
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
1
コーティング
AH730
あり
EPH13R□□
1.2
703-8682
13
-
10個
非鉄金属
-
DLCコート
DS1200
なし
EPH13R□□
1.2
703-8691
13
-
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
1
コーティング
AH730
あり
EPH13R□□
1.5
349-3296
13
-
10個
非鉄金属
-
DLCコート
DS1200
なし
EPH13R□□
1.5
349-3300
13
-
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
1
コーティング
AH730
あり
EPH13R□□
1.6
703-8704
13
-
10個
非鉄金属
-
DLCコート
DS1200
なし
EPH13R□□
1.6
703-8712
13
-
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
1
コーティング
AH730
あり
EPH13R□□
2
349-3318
13
-
10個
非鉄金属
-
DLCコート
DS1200
なし
EPH13R□□
2
349-3326
13
-
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,648
( 1,813 )
1日目
1,505
( 1,656 )
1日目
1,648
( 1,813 )
1日目
1,490
( 1,639 )
1日目
1,648
( 1,813 )
1日目
1,490
( 1,639 )
1日目
1,648
( 1,813 )
1日目
1,505
( 1,656 )
1日目
1,648
( 1,813 )
1日目
1,490
( 1,639 )
1日目
1,664
( 1,830 )
1日目
1,490
( 1,639 )
1日目
1,648
( 1,813 )
1日目
1,490
( 1,639 )
1日目
1,648
( 1,813 )
1日目
1,490
( 1,639 )
1日目
1,648
( 1,813 )
1日目
1,490
( 1,639 )
1日目
1,648
( 1,813 )
1日目
1,443
( 1,587 )
1日目
1,316
( 1,448 )
1日目
1,443
( 1,587 )
1日目
1,316
( 1,448 )
1日目
1,443
( 1,587 )
1日目
1,316
( 1,448 )
1日目
1,443
( 1,587 )
1日目
1,316
( 1,448 )
1日目
1,443
( 1,587 )
1日目
1,316
( 1,448 )
1日目
1,443
( 1,587 )
1日目
1,316
( 1,448 )
1日目
1,443
( 1,587 )
1日目
1,316
( 1,448 )
1日目
1,443
( 1,587 )
1日目
1,316
( 1,448 )
1日目
1,443
( 1,587 )
1日目
1,316
( 1,448 )
1日目
1,443
( 1,587 )
1日目
1,540
( 1,694 )
1日目
1,413
( 1,554 )
1日目
1,540
( 1,694 )
1日目
1,413
( 1,554 )
1日目
1,540
( 1,694 )
1日目
1,413
( 1,554 )
1日目
1,540
( 1,694 )
1日目
1,413
( 1,554 )
1日目
1,540
( 1,694 )
1日目
1,413
( 1,554 )
1日目
1,540
( 1,694 )
1日目
1,413
( 1,554 )
1日目
1,540
( 1,694 )
1日目
1,413
( 1,554 )
1日目
1,540
( 1,694 )
1日目
1,413
( 1,554 )
1日目
1,540
( 1,694 )
1日目
1,413
( 1,554 )
1日目
1,540
( 1,694 )
1日目

詳細情報

基本情報

片面仕様インサート 1コーナ使用可能。【特長】・MJ形、AJ形ブレーカを設定。設定材種:AH730、DS1200。・直角肩加工用 Hybrid TACエンドミル EPH形用インサート。・MJ形:汎用。切れ味と強度を両立。AJ形:アルミ加工用。【用途】・高精度直角肩加工用。

ご注意

  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 【発注単位数量についてご案内】発注単位数量10個単位となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高精度直角肩加工用  EPH形カッタ用インサート XHGR11・13・18形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高精度直角肩加工用  EPH形カッタ用インサート XHGR11・13・18形
TACボールエンドミル TBNインサート
TACミル ESD5000インサート
ハイブリッドTACミル EXH インサート
TACミル ELD(旧製品)インサート
TACミル VNS6000Iインサート
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格1,316-2,357 -1,751 -1,316 -848 -3,636 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状(型番頭文字)その他その他E(75°ひし形)その他S(正方形)L(長方形)
逃げ角その他D(15°)D(15°)その他D(15°)N(0°)
精度GCKGMC
適用TACミルEPH11,13,18TBF1000(旧製品)ESD5000(旧製品)EXHELD3000 ELD4000(旧製品)VSN60001(旧製品)
注文単位数量(個)101010101010
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング