17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

多機能エンドミル EVX用 インサート

通常単価(税別)
7571,734
税込単価
8331,907
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

平行6面体両面仕様のEVX用インサート。【特長】・1コーナ使用可能でMJ形ブレーカを設定・材種がコーテ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

すくい角/ランド幅

すくい角/ランド幅

形番精度ホーニング在庫材種
コーティング
AH120AH140
XXMU08T204PR-MJMあり
XXMU10H308PR-MJ
XXMU12X408PR-MJ
XXMU16X508PR-MJ

外形図

多機能エンドミル EVX用 インサート 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

多機能エンドミル EVX用 インサート 推奨切削条件表

適用被削材

多機能エンドミル EVX用 インサート 適用被削材

型番リスト

表示件数

被削材

材種

トラスココード

寸法 IC

(mm)

寸法 RE

(mm)

寸法 LE

(mm)

逃げ角詳細

(°)

寸法 s

(mm)

CADデータ有無

(2D/3D)

最小発注数量
鋼 / 鋳鉄
AH120
349-5957
5.6
0.4
8.2
10
2.78
2D/3D
10個
ステンレス鋼
AH140
349-5965
5.6
0.4
8.2
10
2.78
2D/3D
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 高硬度材
AH3135
-
5.6
0.4
8.2
10
2.78
-
10個
鋼 / 鋳鉄
AH120
349-5973
6.8
0.8
10.6
11
3.5
-
10個
ステンレス鋼
AH140
349-5981
6.8
0.8
10.6
11
3.5
-
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 高硬度材
AH3135
-
6.8
0.8
10.6
11
3.5
-
10個
鋼 / 鋳鉄
AH120
349-5990
7.9
0.8
13.2
11
4.2
2D/3D
10個
ステンレス鋼
AH140
349-6007
7.9
0.8
13.2
11
4.2
2D/3D
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 高硬度材
AH3135
-
7.9
0.8
13.2
11
4.2
-
10個
鋼 / 鋳鉄
AH120
349-6015
11.1
0.8
16.8
11
5
3D
10個
ステンレス鋼
AH140
349-6023
11.1
0.8
16.8
11
5
3D
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 高硬度材
AH3135
-
11.1
0.8
16.8
11
5
-
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
764
( 840 )
1日目
757
( 833 )
1日目
757
( 833 )
1日目
775
( 853 )
在庫品1日目当日出荷可能
775
( 853 )
1日目
775
( 853 )
1日目
975
( 1,073 )
1日目
965
( 1,062 )
在庫品1日目当日出荷可能
955
( 1,051 )
1日目
1,734
( 1,907 )
1日目
1,734
( 1,907 )
1日目
1,723
( 1,895 )
1日目

詳細情報

基本情報

平行6面体両面仕様のEVX用インサート。
【特長】
・1コーナ使用可能でMJ形ブレーカを設定
・材種がコーティング系のAH120、AH140、AH3135の3タイプで展開
・精度がM、ホーニングがあるチップ(フライス加工用)
・12種類のバリエーションで用途にあわせて選択ができる
【材種特長】
・『AH3125』高い耐欠損性を誇る、汎用的な切削条件での鋼、ステンレス鋼の加工に最適
【用途】
・鋼、鋳鉄、高硬度材、ステンレス鋼の多機能加工用として利用可能

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 【発注単位数量についてご案内】発注単位数量10個単位となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多機能エンドミル EVX用 インサートのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
鋼の切削
4
満足度:4.0
よく使用している工具の替刃です。専用品なので他と比較はできませんが、問題はないと思います。
0人が参考にしています。
金型で形状を掘る前の粗取りに使用
4
満足度:4.0
今まで京セラ他海外のメーカーの商品を使用しておりましたが、ここ7~8年ぐらいはこの商品に落ち着き、今回もリピートで購入し...もっと読む
0人が参考にしています。
切削作業で
5
満足度:5.0
フラット面からの穴あけなどに使えて、助かっています。 チップも長持ちして、満足しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
多機能エンドミル EVX用 インサート
TACミル EBP インサート
TACミル TZP12インサート
TACミル EWD05インサート
TACミル サイドカッタ VSNEインサート
TACミル サイドカッタ VSNインサート
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格757-2,591 -1,189579 -2,329 -3,146 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
形状(型番頭文字)その他その他A(85°平行四辺形)R(円形)E(75°ひし形)A(85°平行四辺形)
逃げ角その他P(11°)P(11°)D(15°)N(0°)N(0°)
利用可能コーナー数112その他22
材種分類PVDコーティングコーティングコーティングコーティングコーティング超硬

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング