ツール用品技術窓口
三菱マテリアル
MVXドリル(内部給油形)
三菱マテリアル
通常価格(税別):38,090円~
通常出荷日:2日目 ~
大昭和精機
フルカットドリル用インサート
大昭和精機
通常価格(税別):955円~
通常出荷日:5日目
住友電工ハードメタル
WDXドリル 加工深さ4D用
住友電工ハードメタル
通常価格(税別):42,411円~
通常出荷日:1日目 ~
住友電工ハードメタル
WDXドリル 加工深さ3D用
住友電工ハードメタル
通常価格(税別):36,875円~
通常出荷日:1日目 ~
イスカル
マルチマスター ホルダー(ストレートシャンク)
通常価格(税別):9,158円~
通常出荷日:1日目 ~
NTKカッティングツールズ(旧日本特殊陶業)
スローアウェイドリル 0・0.5シリーズ用ホルダ モールステーパシャンク
NTKカッティングツールズ(旧日本特殊陶業)
通常価格(税別):37,387円~
通常出荷日:3日目
オーエスジー
PDドリル P5D フェニックスシリーズ インデキサブルドリル 5Dタイプ
通常価格(税別):56,169円~
通常出荷日:3日目
タンガロイ
刃先交換式ドリル TDX-F-2
タンガロイ
通常価格(税別):40,303円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ハイス鋼ハンドリーマ 右刃ストレート刃 0.01mm単位指定タイプ
通常価格(税別):2,360円~
通常出荷日:在庫品1日目
エフ・ピー・ツール
超硬リーマ Gシリーズ CG
エフ・ピー・ツール
通常価格(税別):3,210円~
通常出荷日:在庫品1日目
究極のバランス設計が生み出す安定加工。【特長】・中心刃と外周刃の切削抵抗のバランスが良いインサート配置...
詳細を確認バランスの良いインサート配置
中心刃と外周刃で切削抵抗のバランスが良いインサート配置の為、安定した加工が可能です。
バランス設計
中心刃の切削抵抗 ≒ 外周刃の切削抵抗

〈止まり穴加工での水平方向分力の比較〉


〈穴径の安定性〉
切削条件
| 機械 | BBT40 立形MC |
| ホルダ | BBT40-TSL32-105 |
| ドリル | ST32-BSS300-120L |
| インサート | BSS0908E CWP30A |
| 工具径 | φ30 |
| 切削速度 | 150m/min |
| 送り量 | 0.12mm/rev |
| 被削材 | S55C |
| 加工穴数 | 10穴 |
| 加工深さ | 50mm |

安定した穴加工を実現
フラットに近い底面形状
フラットに近い底面形状が後工程を容易にします。

| 工具径 | 凸部直径 | 底面段差(最大) |
|---|---|---|
| φ13~φ18 | 工具径/2 | 0.4 |
| φ18.5~φ28 | 0.6 | |
| φ29~φ36 | 0.8 |
様々な加工に対応できる利便性
ドリル1本で、穴あけ加工・外径旋削・内径ボーリング加工が可能です。また、ドリル食いつき時に傾斜面のある被削材でも座ぐり加工などの前加工無しで穴あけができ、工具本数の削減にも貢献します。
【穴あけ加工】

下穴あり

傾斜面

半割り

交差穴


経済的な4コーナ使い
中心刃と外周刃で同一のインサートが使用可能です。中心刃と外周刃で使用する切れ刃が違うため、4コーナ使いができ経済的です。



図1

図2

(加工径公差の目安:0~+0.20mm)
インサート選定チャート

1.インサートは付属していませんので、別途ご注文ください。
2.ドリル本体には予備のインサートクランプスクリュ2個とレンチ1本が付属しています。
3.旋盤での使用では心合わせにご注意ください。
4.加工径公差は目安であり、機械や被削材、加工条件等で加工径は変化しますのでご注意ください。
5.設備のX軸で加工径を調整される際は、干渉を防ぐため半径方向最大オフセット量以下の値でご調整ください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
31,549円 ( 34,704円 ) | 5日目 |
31,549円 ( 34,704円 ) | 5日目 |
31,549円 ( 34,704円 ) | 5日目 |
31,549円 ( 34,704円 ) | 5日目 |
31,549円 ( 34,704円 ) | 5日目 |
32,293円 ( 35,522円 ) | 5日目 |
32,293円 ( 35,522円 ) | 5日目 |
32,293円 ( 35,522円 ) | 5日目 |
32,293円 ( 35,522円 ) | 5日目 |
33,780円 ( 37,158円 ) | 5日目 |
33,780円 ( 37,158円 ) | 5日目 |
34,228円 ( 37,651円 ) | 5日目 |
34,228円 ( 37,651円 ) | 5日目 |
34,228円 ( 37,651円 ) | 5日目 |
34,228円 ( 37,651円 ) | 5日目 |
34,228円 ( 37,651円 ) | 5日目 |
34,228円 ( 37,651円 ) | 5日目 |
34,228円 ( 37,651円 ) | 5日目 |
34,972円 ( 38,469円 ) | 5日目 |
34,972円 ( 38,469円 ) | 5日目 |
34,972円 ( 38,469円 ) | 5日目 |
36,459円 ( 40,105円 ) | 5日目 |
36,459円 ( 40,105円 ) | 5日目 |
36,459円 ( 40,105円 ) | 5日目 |
36,459円 ( 40,105円 ) | 5日目 |
46,280円 ( 50,908円 ) | 5日目 |
46,280円 ( 50,908円 ) | 5日目 |
46,280円 ( 50,908円 ) | 5日目 |
46,280円 ( 50,908円 ) | 5日目 |
46,280円 ( 50,908円 ) | 5日目 |
46,280円 ( 50,908円 ) | 5日目 |
46,280円 ( 50,908円 ) | 5日目 |
究極のバランス設計が生み出す安定加工。
【特長】
・中心刃と外周刃の切削抵抗のバランスが良いインサート配置で安定した加工が可能
・様々な加工に対応できる高い利便性
・4コーナ使いの経済的なインサート
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

住友電工ハードメタル
WDXドリル 加工深さ2D用
0通常価格(税別):31,855円~

オーエスジー
PDドリル P5D フェニックスシリーズ インデキサブルドリル 5Dタイプ
0通常価格(税別):56,169円~

ミスミ
TiAlNコート超硬フラットドリル
4通常価格(税別):2,960円~

ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.5通常価格(税別):630円~

ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.2通常価格(税別):890円~

ミスミ
TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル ステンレス加工用/エンドミルシャンク/スタブ
4.6通常価格(税別):540円~

ミスミ
TiNコートハイス鋼NC用スポットドリル
4.6通常価格(税別):780円~

ミスミ
TiAlNコート超硬ドリル レギュラー
4.5通常価格(税別):1,710円~

三菱マテリアル
SD ストレートドリル
4.5通常価格(税別):426円~