17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

端面溝入れ用 My-T FLEXシリーズ CGWS-FL

通常単価(税別)
22,78123,433
税込単価
25,05925,776
通常出荷日:1日目

旋削用のバイト。【特長】・端面溝入れ(縦形S、溝幅5.0mm)。

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

端面溝入れ用 My-T FLEXシリーズ CGWS-FLの仕様

CGWSR/L-FLR/L5TPの寸法図(単位:mm)

CGWSR/L-FLR/L5TPの寸法図(単位:mm)

本図は右勝手(R)を示す。

CGWSR/L-FLR/L5TPの使用イメージ

CGWSR/L-FLR/L5TPの使用イメージ

形番R/LWDmarhbL1h1f
CGWSR2020-FLR5TPR5.00150.06.0020.020.0152.020.0027.00
CGWSL2020-FLL5TPL5.00150.06.0020.020.0152.020.0027.00
CGWSR2525-FLR5TPR5.00150.06.0025.025.0152.025.0032.00
CGWSL2525-FLL5TPL5.00150.06.0025.025.0152.025.0032.00

単位:mm
※右勝手のシャンクには右勝手のブレードを、左勝手のシャンクには左勝手のブレードをご使用ください。

型番リスト

表示件数

勝手

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

トラスココード

刃先距離

(mm)

刃先高さ

(mm)

適合チップ

適合モジュラーブレード

最小発注数量
20
20
350-2406
27
20
FLEX50L
FLL/5TP
1個
25
25
350-2678
32
25
FLEX50L
FLL/5TP
1個
20
20
350-2988
27
20
FLEX50R
FLR/5TP
1個
25
25
350-3275
32
25
FLEX50R
FLR/5TP
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,781
( 25,059 )
1日目
23,433
( 25,776 )
1日目
22,781
( 25,059 )
1日目
23,433
( 25,776 )
1日目

詳細情報

基本情報

旋削用のバイト。
【特長】
・端面溝入れ(縦形S、溝幅5.0mm)。

ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

端面溝入れ用 My-T FLEXシリーズ CGWS-FLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
端面溝入れ用 My-T FLEXシリーズ CGWS-FL
端面溝入れ切削 JBSR
GYシリーズ PSC 90°L形ホルダ 外径・端面加工用
GYシリーズ PSC 00°ストレートホルダ 外径・ 端面加工用
端面溝入れ用角シャンクバイト STCFVR-18
端面溝入れ用丸シャンクバイト JS-STCFL18
メーカータンガロイタンガロイ三菱マテリアル三菱マテリアルタンガロイタンガロイ
通常価格22,781-6,65058,801 -58,801 -11,541 -21,248 -
通常出荷日1日目5日目2日目2日目1日目1日目
加工用途溝入れ / 端面溝入れ / 突っ切り溝入れ / 端面溝入れ端面溝入れ端面溝入れ端面溝入れ端面溝入れ
適合刃幅(mm)522.0~6.352.0~6.350.5~2.50.5~2.5
最大溝深さ(mm)646、8、12、14、20、256、8、12、14、20、2533
ホルダ角度(°)00900900
タイプモジュラー型(ブレード)一体型モジュラー型(ブレード)モジュラー型(ブレード)一体型一体型

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング