17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク幅(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ターニングA ダブルクランプ式 AVVNN

通常単価(税別)
10,37012,120
税込単価
11,40713,332
通常出荷日:1日目

ダブルクランプ式のバイト。【特長】・アプローチ角:72.5°。・使用インサート:ネガ35°及び25°ひ...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ダブルクランプ式バイト AVVNNの仕様

AVVNNの外観

AVVNNの外観

AVVNNの寸法図

AVVNNの寸法図

形番R/LhbL1L2h1freTorque
AVVNN2020K16-AN20.020.0125.046.020.0010.000.803.0
AVVNN2525M16-AN25.025.0150.046.025.0012.500.803.0

単位:mm
トルク:推奨締付トルク(N・m)

型番リスト

表示件数

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

全長

(mm)

トラスココード

CADデータ有無

(2D/3D)

シャンク断面H/B

最小発注数量
20
20
125
350-1566
2D/3D
20
1個
25
25
150
350-1574
2D
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,370
( 11,407 )
1日目
12,120
( 13,332 )
1日目

詳細情報

基本情報

ダブルクランプ式のバイト。
【特長】
・アプローチ角:72.5°。
・使用インサート:ネガ35°及び25°ひし形。
・注意:「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
・注意:「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
【用途】
・外径・倣い切削用。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ターニングA ダブルクランプ式 AVVNNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ターニングA ダブルクランプ式 AVVNN
ダブルクランプ式 AVVNN-Eco
ターニングA ダブルクランプ式 ATJNR/L
ターニングA ダブルクランプ式 ADPNN
ターニングA ダブルクランプ式 ARGNR/L
外径用ホルダ ターニングA ダブルクランプ式バイト ASDNN
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格10,370-10,370 -7,930 -7,640 -8,6907,930 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目
加工用途外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 面取り
適合チップ形状V(35°ひし形)V(35°ひし形)T(三角形)D(55°ひし形)R(円形)S(四角形)
適合チップ逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
適合チップ切れ刃長161216151212
勝手なしなし-なし-なし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト