ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

TAC工具部品 給油アタッチメント CA

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

TAC工具部品 給油アタッチメント CAの仕様

TAC工具部品 給油アタッチメント CAの寸法図

TAC工具部品 給油アタッチメント CAの寸法図

部品形番寸法(mm)
abねじ
CA-16168M6
CA-20208.5M6
CA-252511.5R1/8
CA-323211.5R1/8
CA-404011.5R1/8

型番リスト

表示件数

トラスココード

寸法 b

(mm)

寸法 a

(mm)

部品型番

ねじ径

最小発注数量
700-3935
8
16
CA-16
M6
5個
700-3943
8.5
20
CA-20
M6
5個
700-3951
11.5
25
CA-25
R1/8
5個
700-3960
11.5
32
CA-32
R1/8
5個
700-3978
11.5
40
CA-40
R1/8
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,106円
( 1,217円 )
1日目
1,132円
( 1,245円 )
1日目
1,132円
( 1,245円 )
1日目
1,323円
( 1,455円 )
1日目
2,377円
( 2,615円 )
1日目

詳細情報

基本情報

TAC工具部品のアタッチメント。
【特長】
・プラスチック。
【用途】
・突っ切り溝入れ工具用給油。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TAC工具部品 給油アタッチメント CAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TAC工具部品 給油アタッチメント CA
TAC工具部品 ねじ CSTC
TAC工具部品 調整駒
TAC工具部品 ねじ JDS
TAC工具部品 ねじ DTS
TAC工具部品 ねじ CM
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格1,106円-510円3,010円1,120円1,180円 -160円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
使用工具突切り・溝入れ:TungCut(タングカット)TACドリル:TDJ形(旧製品)TFD44/TFP40/SFP4000/EFP4063外径用TACバイト:JT形(背面クランプ用)ツーリングシステム:TACボーリングバーバイト/ねじ切り:ST形/内径用TACバイト:S形/TACミル/外径用TACバイト:S形(ひし形35°インサート使用)/突切り・溝入れ:CNG形TACミル:PSシリーズ/突切り・溝入れ:TungCut(タングカット)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト