17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が23型番あります。

内径加工用バイト StreamJetBar SEXPR/L形

通常単価(税別)
12,27430,082
税込単価
13,50133,090
通常出荷日:1日目~5日目

ねじ止め式 内径加工用工具 アプローチ角:100° ポジタイプインサート使用。【特長】・切れ味の良いポ...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
詳細を確認
未確定:候補が23型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

構造シミュレーションにより高剛性を追求しつつ、切りくず排出性を最大限に向上させた理想的な形状

ホルダシャンク材質に特殊合金鋼を採用し,耐ビビり性を向上!

  • 従来品に対して優れた加工面状態を提供可能!
  • 工具寿命改善、加工能率改善、加工コスト改善を実現します!
内径加工用バイト StreamJetBar SCLPR/L形 製品の基本仕様・特長1

ホルダの逃げ角や最小加工径の最適化により、切削抵抗低減!

内径加工用バイト StreamJetBar SCLPR/L形 製品の基本仕様・特長2
内径加工用バイト StreamJetBar SCLPR/L形 製品の基本仕様・特長3

新インサート形状、DPMTを採用!
これにより従来7度の逃げ角が11度となり、切削抵抗の低減を実現!

小径加工において、優れたパフォーマンスを発揮

  • 最小加工径φ4.5mmからラインナップ
  • 鋼,超硬シャンクを標準在庫
  • 突出し長さが調整可能なストレートシャンク仕様
  • ホルダはすべて内部給油対応
  • セッティングが容易な突き出し長さの調整目盛り付
  • ホルダ剛性がアップし,びびりを抑制
  • 切りくず排出良好な独特なポケット形状
  • 引き加工が可能な刃形(Z刃形)も在庫
内径加工用バイト StreamJetBar SCLPR/L形 製品の基本仕様・特長4

様々な加工に対応可能

  • 小型旋盤に取付け可能なスリーブを標準在庫
  • シールキャップ(別売オプション部品)で、ホースによる内部給油に対応可能
  • 外部給油の場合も,給油を妨げない段付形状
内径加工用バイト StreamJetBar SCLPR/L形 製品の基本仕様・特長5
内径加工用バイト StreamJetBar SCLPR/L形 製品の基本仕様・特長6

小径加工において、優れたパフォーマンスを発揮

  • リード形W08ブレーカを採用
  • シャープエッジ仕様で切れ味良好
  • 設定材種は,汎用SH730,非鉄用TH10を標準在庫
  • 既存のEPGT04やWBGT03タイプにコーナR0.1を拡充
内径加工用バイト StreamJetBar SCLPR/L形 製品の基本仕様・特長7
内径加工用バイト StreamJetBar SCLPR/L形 製品の基本仕様・特長8
内径加工用バイト StreamJetBar SCLPR/L形 製品の基本仕様・特長9

ホルダ剛性をアップさせ、たわみ・びびりを抑制


従来ホルダとの剛性比較(イメージ図)
刃先近傍まで断面積を最適化する事により、従来と比較し主分力方向の剛性を大幅に向上。
※荷重1000N(Vc=150m/min,ap=1.5mm,f=0.2mm/revを想定)A16Q-STUPR13-D180
内径加工用バイト StreamJetBar SCLPR/L形 製品の基本仕様・特長10
内径加工用バイト StreamJetBar SCLPR/L形 製品の基本仕様・特長11

切りくず排出性に優れたポケット形状

切削性能

切りくず排出性に優れ、切りくずのかみ込みや絡みによる工具損傷を抑制。また、あわせて切りくずによるワークの損傷を抑制。

ストリームジェットバー

ストリームジェットバー

ポケット方向とクーラントにより、切りくず排出がしやすい。

従来品

従来品

切りくずが溜まりやすい。

可能な限り工具刃先へ油穴を近づけ、的確に切削油を供給する設計

油穴位置
全アイテム油穴付きで、刃先と油穴の距離を最小化(タンガロイ社比1/2)。
油穴用ねじ*
油穴を使用しないときのために、切りくず進入防止ねじを設定(別売)。
※ネガタイプのみ
内径加工用バイト StreamJetBar SCLPR/L形 製品の基本仕様・特長14

工具寿命延長の実現

切削油の最適供給により、すくい面損傷と逃げ面摩耗の進行を抑制し、長寿命に寄与します。

内径加工用バイト StreamJetBar SCLPR/L形 製品の基本仕様・特長15

使いやすさの追求

仕様図
  • 適用ねじ形番(ポジタイプのみ):万が一の紛失時にも面倒な形番確認が不要。
  • 調整目盛り:ホルダセット時の作業性向上。
  • ホルダ形番:ホルダ形番に最小加工径を表示。
  • ※末尾三桁:最小加工径(例)-D140 14.00mm。
  • 適用インサート形番:サイズ・逃げ角が一目で分かり、工具管理の簡素化。

超硬シャンク(超硬シャンク+高剛性ヘッドにより更なる剛性アップと優れた切りくず排出性を実現)

超硬シャンク
超硬
L/D≦3L/D≦5
  • L/Dの目安
  • ※L:突き出し長さ D:シャンク径
  • 優れた切りくず排出性が切りくずかみ込みによるワーク傷を抑制。剛性アップによりびびりを抑制し、優れた仕上面と寸法精度を実現。

部品

内径加工用バイト StreamJetBar SEXPR/L形 外形図3

クーラントスルー

クーラントスルー

 

外形図

内径加工用バイト StreamJetBar SEXPR/L形 外形図1

 

選定サポート情報

選定サポート情報

設定一覧

内径加工用バイト StreamJetBar SEXPR/L形 選定サポート情報

型番リスト

表示件数

加工用途

適合チップ形状

適合チップ切れ刃長

勝手

切込み角

最小加工径

(mm)

突き出し長さ(L/D)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

シャンク高さ

(mm)

シャンク材質

トラスココード

CADデータ有無

(2D/3D)

適合チップ

基準コーナーR(ノーズR)

最小発注数量
内径・通し穴 / 端面・止まり穴
E(75°ひし形)
03
ISO規格外
4.5
3
4
80
3.8
700-2271
2D
EP**03X1...
0.2
1個
内径・通し穴 / 端面・止まり穴
E(75°ひし形)
03
ISO規格外
5
3
4
80
3.8
700-2289
2D
EP**03X1...
0.2
1個
内径・通し穴 / 端面・止まり穴
E(75°ひし形)
03
ISO規格外
4.5
3
4
80
3.8
700-2297
2D
EP**03X1...
0.2
1個
内径・通し穴 / 端面・止まり穴
E(75°ひし形)
03
ISO規格外
5
3
4
80
3.8
700-2301
2D
EP**03X1...
0.2
1個
内径・通し穴 / 端面・止まり穴
E(75°ひし形)
04
ISO規格外
5.5
3
5
80
4.8
700-2351
2D/3D
EP**0401...
0.4
1個
内径・通し穴 / 端面・止まり穴
E(75°ひし形)
04
ISO規格外
5.5
3
5
80
4.8
700-2360
2D/3D
EP**0401...
0.4
1個
内径・通し穴 / 端面・止まり穴
E(75°ひし形)
04
ISO規格外
7
3
6
90
5.75
700-2432
2D/3D
EP**0401...
0.4
1個
内径・通し穴 / 端面・止まり穴
E(75°ひし形)
04
ISO規格外
7
3
6
90
5.75
700-2441
2D/3D
EP**0401...
0.4
1個
内径・通し穴 / 端面・止まり穴
E(75°ひし形)
04
ISO規格外
5.5
3
8
100
7.5
349-6562
2D/3D
EP**0401...
0.4
1個
内径・通し穴 / 端面・止まり穴
E(75°ひし形)
04
ISO規格外
7
3
8
100
7.5
349-6571
2D/3D
EP**0401...
0.4
1個
内径・通し穴 / 端面・止まり穴
E(75°ひし形)
04
ISO規格外
5.5
3
8
100
7.5
349-6589
2D/3D
EP**0401...
0.4
1個
内径・通し穴 / 端面・止まり穴
E(75°ひし形)
03
ISO規格外
4.5
5
4
90
3.8
超硬
701-2705
2D/3D
EP**03X1...
0.2
1個
内径・通し穴 / 端面・止まり穴
E(75°ひし形)
03
ISO規格外
5
5
4
90
3.8
超硬
701-2713
2D/3D
EP**03X1...
0.2
1個
内径・通し穴 / 端面・止まり穴
E(75°ひし形)
03
ISO規格外
4.5
5
4
90
3.8
超硬
701-2721
2D/3D
EP**03X1...
0.2
1個
内径・通し穴 / 端面・止まり穴
E(75°ひし形)
03
ISO規格外
5
5
4
90
3.8
超硬
701-2730
2D/3D
EP**03X1...
0.2
1個
内径・通し穴 / 端面・止まり穴
E(75°ひし形)
04
ISO規格外
5.5
5
5
90
4.8
超硬
701-2781
2D/3D
EP**0401...
0.4
1個
内径・通し穴 / 端面・止まり穴
E(75°ひし形)
04
ISO規格外
5.5
5
5
90
4.8
超硬
701-2799
2D/3D
EP**0401...
0.4
1個
内径・通し穴 / 端面・止まり穴
E(75°ひし形)
04
ISO規格外
7
5
6
100
5.75
超硬
701-2861
2D/3D
EP**0401...
0.4
1個
内径・通し穴 / 端面・止まり穴
E(75°ひし形)
04
ISO規格外
7
5
6
100
5.75
超硬
701-2870
2D/3D
EP**0401...
0.4
1個
内径・通し穴 / 端面・止まり穴
E(75°ひし形)
04
ISO規格外
5.5
5
8
125
7.5
超硬
349-8425
2D/3D
EP**0401...
0.4
1個
内径・通し穴 / 端面・止まり穴
E(75°ひし形)
04
ISO規格外
7
5
8
125
7.5
超硬
349-8433
2D/3D
EP**0401...
0.4
1個
内径・通し穴 / 端面・止まり穴
E(75°ひし形)
04
ISO規格外
5.5
5
8
125
7.5
超硬
349-8441
2D/3D
EP**0401...
0.4
1個
内径・通し穴 / 端面・止まり穴
E(75°ひし形)
04
ISO規格外
7
5
8
125
7.5
超硬
349-8450
2D/3D
EP**0401...
0.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,274
( 13,501 )
1日目
12,274
( 13,501 )
1日目
12,298
( 13,528 )
1日目
12,274
( 13,501 )
1日目
12,274
( 13,501 )
1日目
12,298
( 13,528 )
1日目
12,634
( 13,897 )
1日目
12,634
( 13,897 )
1日目
12,274
( 13,501 )
1日目
12,274
( 13,501 )
1日目
12,274
( 13,501 )
1日目
29,279
( 32,207 )
1日目
29,279
( 32,207 )
1日目
29,279
( 32,207 )
5日目
29,279
( 32,207 )
1日目
29,279
( 32,207 )
1日目
29,279
( 32,207 )
1日目
30,082
( 33,090 )
1日目
30,082
( 33,090 )
1日目
29,279
( 32,207 )
1日目
29,279
( 32,207 )
1日目
29,279
( 32,207 )
1日目
29,279
( 32,207 )
5日目

詳細情報

基本情報

ねじ止め式 内径加工用工具 アプローチ角:100° ポジタイプインサート使用。
【特長】
・切れ味の良いポジタイプインサートを使用。小型インサートを使用できるので、小径の内径加工に最適。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

内径加工用バイト StreamJetBar SEXPR/L形のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
内径加工
5
満足度:5.0
小径深穴加工の際はチップの選定が必要です。キリコの詰まりが注意です。剛性は問題なしです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
内径加工用バイト StreamJetBar SEXPR/L形
内径用ホルダ スクリューオン式バイト S形 SEXPR
内径・倣い加工用バイト StreamJetBar PTFNR/L形
内径・倣い加工用バイト StreamJetBar SVJBR/L形
内径加工用バイト A-ACLNR形
STREAMJETBAR(ストリームジェットバー) S形 STFCR/L
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格12,274-14,020 -26,213 -16,946 -21,398 -12,704 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
適合チップ逃げ角ポジ11°(P)ポジ11°(P)ネガ0°(N)ポジ5°(B)ネガ0°(N)ポジ7°(C)
クランプ方式スクリューオン(S)スクリューオン(S)ピンロック(P)スクリューオン(S)ダブルクランプ(D)スクリューオン(S)
油穴(オイルホール)
スパナT-6FT-6FP-2.5T-8FT-15FT-8F
推奨締付けトルク(N・m)0.60.62.71.231.2
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング