17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク幅(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

外径加工用バイト ETANR/L形

通常単価(税別)
6,6556,668
税込単価
7,3217,335
通常出荷日:1日目

偏心ピン式 外径加工用工具。【特長】・アプローチ角:91° ネガタイプインサート使用。・経済的なネガタ...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

偏心ピン式でネガタイプインサート使用した外径加工用工具

ETANR1616H33/ETANR2020K33 (※本図は右勝手Rを示す)

ETANR1616H33/ETANR2020K33
(※本図は右勝手Rを示す)

型番リスト

表示件数

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

全長

(mm)

シャンク断面H/B

最小発注数量
16
16
100
16
1個
20
20
125
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,668
( 7,335 )
1日目
6,655
( 7,321 )
1日目

詳細情報

基本情報

偏心ピン式 外径加工用工具。
【特長】
・アプローチ角:91° ネガタイプインサート使用。
・経済的なネガタイプインサートを使用。
・偏心ピンの回転でインサートを固定できるので、操作が容易。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外径加工用バイト ETANR/L形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
外径加工用バイト ETANR/L形
外径・倣い加工用バイト MTJNR/L形
レバーロック式外径加工用バイト PCLNR
レバーロック式外径加工用バイト PDJNR
スクリューオン式外径加工用バイト JSVNBN
スクリューオン式外径加工用バイト JSVJBR-F
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格6,655-12,5888,7658,7828,459 -13,217 -
通常出荷日1日目3日目1日目1日目1日目1日目
加工用途外径外径 / 倣い外径 / 端面外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 倣い
適合チップ形状T(三角形)T(三角形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)
適合チップ逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ポジ5°(B)ポジ5°(B)
適合チップ切れ刃長161612151111
勝手なし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト