17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が131型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 3日以内

アクアドリル EX オイルホール 8D AQDEXOH8D

通常単価(税別)
13,41046,366
税込単価
14,75151,003
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

アクアドリルEXシリーズの内部給油タイプの超硬ドリル。【特長】・穴あけ深さに応じた3D用、5D用、8D...

詳細を確認
未確定:候補が131型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

アクアドリルEXシリーズの内部給油タイプの超硬ドリル

アクアドリル EX オイルホール 8D AQDEXOH8D
高速・高能率加工を実現
切りくず処理が良好な溝形状とアクアEXコートによって高い加工安定性を実現
ステンレス鋼でも長寿命
耐熱性と耐摩耗性を向上し、切れ味良好で長寿命
3D用、5D用、8D用
3種類の溝長で393サイズを標準在庫
オイルホイール

オイルホイール

ドライ切削

ドライ切削

ウェット切削

ウェット切削

高い加工安定性

アクアドリルEX

アクアドリルEX

他社品

他社品

高速加工

高速加工比較

高速加工比較

アクアEXコート

アクアEXコート

長寿命

切削抵抗が小さい

耐久性の比較(3653穴加工後の摩耗量)

耐久性の比較(3653穴加工後の摩耗量)

耐久性の比較(寿命)

耐久性の比較(寿命)

磨耗が小さい

625穴加工後の摩耗比較

625穴加工後の摩耗比較

SUS304の摩耗比較

SUS304の摩耗比較

標準切削条件

被削材
Work Material
一般構造用鋼・炭素鋼
ねずみ鋳鉄
SS400 S50C FC250
Structural Steel
Carbon Steel
Cast Iron
合金鋼
調質鋼
SCM440 NAK
Alloy Steel
Heat treated Steel
ダイス鋼
プレハードン鋼
SKD61 NAK HPM
Mold Steel
Hardened Steel
高硬度鋼
Hardened Steel
ダクタイル鋳鉄
FCD400
Cast Iron
ステンレス鋼
SUS304 SUS316
Stainless Steel
Ti合金・耐熱合金
Titanium Alloy
Nickel Alloy
~200HB20~30HRC30~40HRC40~50HRC
直径
Drill Dia.
mm
回転数
Rotation
min-1
送り速度
Feed
mm/min
回転数
Rotation
min-1
送り速度
Feed
mm/min
回転数
Rotation
min-1
送り速度
Feed
mm/min
回転数
Rotation
min-1
送り速度
Feed
mm/min
回転数
Rotation
min-1
送り速度
Feed
mm/min
回転数
Rotation
min-1
送り速度
Feed
mm/min
回転数
Rotation
min-1
送り速度
Feed
mm/min
ウェット加工
Wet Condition
31270095010600840850063053003201060080085006303200170
49600950800084064006304000320800080064006302400170
66400890530084042006002700300530074042006001600170
84800890400080032005902000300400074032005701200170
10380079032007102500530160029032006802500510950160
12320073027006402100480130027027006302100490800150
16240065020005801600440100026020005501600470600140
MQL加工
MQL Condition
385005607400450640040032001807400500  
464005605600450480040024001805600500
642005403700450320037016001703700470
832005402800430240037012001702800470
1026005102200400190034010001502200440
122100480190035016003408001501900430
161600410140031012003306001401400360

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
アクアドリル EX オイルホール 8D AQDEXOH8D 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

直径公差

(mm)

最小発注数量
3
33
81
3
-0.01~0
1個
3.1
38
92
4
-0.012~0
1個
3.2
38
92
4
-0.012~0
1個
3.3
38
92
4
-0.012~0
1個
3.4
38
92
4
-0.012~0
1個
3.5
38
92
4
-0.012~0
1個
3.6
44
92
4
-0.012~0
1個
3.7
44
92
4
-0.012~0
1個
3.8
44
92
4
-0.012~0
1個
3.9
44
92
4
-0.012~0
1個
4
44
92
4
-0.012~0
1個
4.1
49
105
5
-0.012~0
1個
4.2
49
105
5
-0.012~0
1個
4.3
49
105
5
-0.012~0
1個
4.4
49
105
5
-0.012~0
1個
4.5
49
105
5
-0.012~0
1個
4.6
55
105
5
-0.012~0
1個
4.7
55
105
5
-0.012~0
1個
4.8
55
105
5
-0.012~0
1個
4.9
55
105
5
-0.012~0
1個
5
55
105
5
-0.012~0
1個
5.1
60
118
6
-0.012~0
1個
5.2
60
118
6
-0.012~0
1個
5.3
60
118
6
-0.012~0
1個
5.4
60
118
6
-0.012~0
1個
5.5
60
118
6
-0.012~0
1個
5.6
66
118
6
-0.012~0
1個
5.7
66
118
6
-0.012~0
1個
5.8
66
118
6
-0.012~0
1個
5.9
66
118
6
-0.012~0
1個
6
66
118
6
-0.012~0
1個
6.1
71
130
7
-0.015~0
1個
6.2
71
130
7
-0.015~0
1個
6.3
71
130
7
-0.015~0
1個
6.4
71
130
7
-0.015~0
1個
6.5
71
130
7
-0.015~0
1個
6.6
77
130
7
-0.015~0
1個
6.7
77
130
7
-0.015~0
1個
6.8
77
130
7
-0.015~0
1個
6.9
77
130
7
-0.015~0
1個
7
77
130
7
-0.015~0
1個
7.1
82
142
8
-0.015~0
1個
7.2
82
142
8
-0.015~0
1個
7.3
82
142
8
-0.015~0
1個
7.4
82
142
8
-0.015~0
1個
7.5
82
142
8
-0.015~0
1個
7.6
88
142
8
-0.015~0
1個
7.7
88
142
8
-0.015~0
1個
7.8
88
142
8
-0.015~0
1個
7.9
88
142
8
-0.015~0
1個
8
88
142
8
-0.015~0
1個
8.1
93
154
9
-0.015~0
1個
8.2
93
154
9
-0.015~0
1個
8.3
93
154
9
-0.015~0
1個
8.4
93
154
9
-0.015~0
1個
8.5
93
154
9
-0.015~0
1個
8.6
99
154
9
-0.015~0
1個
8.7
99
154
9
-0.015~0
1個
8.8
99
154
9
-0.015~0
1個
8.9
99
154
9
-0.015~0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,410
( 14,751 )
1日目
13,714
( 15,085 )
1日目
13,714
( 15,085 )
1日目
13,714
( 15,085 )
1日目
13,714
( 15,085 )
1日目
13,714
( 15,085 )
1日目
13,941
( 15,335 )
1日目
13,941
( 15,335 )
1日目
13,941
( 15,335 )
1日目
13,941
( 15,335 )
1日目
13,941
( 15,335 )
1日目
14,320
( 15,752 )
1日目
14,320
( 15,752 )
1日目
14,320
( 15,752 )
1日目
14,320
( 15,752 )
1日目
14,320
( 15,752 )
1日目
14,471
( 15,918 )
1日目
14,471
( 15,918 )
1日目
14,471
( 15,918 )
1日目
14,471
( 15,918 )
1日目
14,471
( 15,918 )
1日目
15,229
( 16,752 )
1日目
15,229
( 16,752 )
1日目
15,229
( 16,752 )
1日目
15,229
( 16,752 )
1日目
15,229
( 16,752 )
1日目
16,366
( 18,003 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,366
( 18,003 )
1日目
16,366
( 18,003 )
1日目
16,366
( 18,003 )
1日目
16,366
( 18,003 )
1日目
16,366
( 18,003 )
1日目
16,366
( 18,003 )
1日目
16,366
( 18,003 )
1日目
16,366
( 18,003 )
1日目
16,366
( 18,003 )
1日目
16,669
( 18,336 )
3日目
16,669
( 18,336 )
3日目
16,669
( 18,336 )
1日目
16,669
( 18,336 )
3日目
16,669
( 18,336 )
1日目
17,730
( 19,503 )
1日目
17,730
( 19,503 )
1日目
17,730
( 19,503 )
3日目
17,730
( 19,503 )
3日目
17,730
( 19,503 )
1日目
18,259
( 20,085 )
1日目
18,259
( 20,085 )
1日目
18,259
( 20,085 )
1日目
18,259
( 20,085 )
1日目
18,259
( 20,085 )
1日目
19,547
( 21,502 )
3日目
19,547
( 21,502 )
1日目
19,547
( 21,502 )
1日目
19,546
( 21,501 )
3日目
19,547
( 21,502 )
1日目
20,078
( 22,086 )
1日目
20,078
( 22,086 )
1日目
20,078
( 22,086 )
1日目
20,078
( 22,086 )
3日目

詳細情報

基本情報

アクアドリルEXシリーズの内部給油タイプの超硬ドリル。
【特長】
・穴あけ深さに応じた3D用、5D用、8D用をラインナップ。
・アクアドリルEXを踏襲した新フルート形状採用で切りくず分断性能に優れる。
・アクアEXコーティングで安定長寿命が得られる。
・安定したウェット加工、MQL 加工が可能なドリルです。
・ドリル径の8倍までの高能率穴加工用です。
【用途】
・被削材から高硬度材までの安定加工。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクアドリル EX オイルホール 8D AQDEXOH8Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクアドリル EX オイルホール 8D AQDEXOH8D
アクアドリル EX オイルホール 3D AQDEXOH3D
オーサム・ボーラー 8D超硬ドリル オイルホール DRSOH8D
アクアドリル EX オイルホール 5D AQDEXOH5D
ストライクドリル EZN8D形(8Dタイプ)
アクアドリル EX オイルホール 30D AQDEXOH30D
メーカー不二越不二越ギガ・セレクション不二越ダイジェット不二越
通常価格13,410-9,471 -16,500 -11,364 -16,208 -26,668 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜3日目1日目〜
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
シャンクタイプエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンク
コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
油穴(オイルホール)
よく一緒に購入される商品

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング