17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が51型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

G テーパシャンクスタンダードドリル GTD

通常単価(税別)
6,50154,530
税込単価
7,15159,983
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

テーパシャンクタイプの汎用コーティングドリル。【特長】・表面に硬質のTiN膜をコーテングしており長寿命...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が51型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

G テーパシャンクスタンダードドリル GTD

G テーパシャンクスタンダードドリル GTD

G テーパシャンクスタンダードドリル GTD

寸法図

寸法図

適用被削材

低炭素鋼
軟鋼
SS400,S10C
〜150HB
炭素鋼
合金鋼
S45C,SCM440
〜225HB
プレハードン鋼
高合金鋼
SUJ,NAK
〜275HB
調質鋼
SKD,SKH
30〜40HRC
焼入鋼
HardenedSteels
40〜50HRC
ステンレス鋼耐熱合金
Ti/NiAlloys
鋳鉄
FC/FCD
アルミ合金
銅合金
Al/Cu
SUS304SUS420
×

◎: 最適、◯: 適用、×: 不適、無印: 推奨しない

許容差(μm)

直径
許容差
直径(mm)
D≦33<D≦66<D≦1010<D≦1818<D≦3030<D≦50
h60~-60~-80~-90~-110~-130~-16
h70~-100~-120~-150~-180~-210~-25
h80~-140~-180~-220~-270~-330~-39
js6±3±4±4.5±5.5±6.5±8

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
G テーパシャンクスタンダードドリル GTD 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

直径公差

(mm)

寸法ℓ4

(No)

最小発注数量
7
67
148
1
-0.022~0
1
1個
7.5
67
148
1
-0.022~0
1
1個
8
73
154
1
-0.022~0
1
1個
8.5
73
154
1
-0.022~0
1
1個
9
79
160
1
-0.022~0
1
1個
9.5
79
160
1
-0.022~0
1
1個
10
85
166
1
-0.022~0
1
1個
10.5
85
166
1
-0.027~0
1
1個
11
91
172
1
-0.027~0
1
1個
11.5
91
172
1
-0.027~0
1
1個
12
98
179
1
-0.027~0
1
1個
12.5
98
179
1
-0.027~0
1
1個
13
98
179
1
-0.027~0
1
1個
13.5
105
186
1
-0.027~0
1
1個
14
105
186
1
-0.027~0
1
1個
14.5
111
209
2
-0.027~0
2
1個
15
111
209
2
-0.027~0
2
1個
15.5
116
214
2
-0.027~0
2
1個
16
116
214
2
-0.027~0
2
1個
16.5
121
219
2
-0.027~0
2
1個
17
121
219
2
-0.027~0
2
1個
17.5
126
224
2
-0.027~0
2
1個
18
126
224
2
-0.027~0
2
1個
18.5
130
228
2
-0.033~0
2
1個
19
130
228
2
-0.033~0
2
1個
19.5
135
233
2
-0.033~0
2
1個
20
135
233
2
-0.033~0
2
1個
20.5
140
238
2
-0.033~0
2
1個
21
140
238
2
-0.033~0
2
1個
21.5
145
243
2
-0.033~0
2
1個
22
145
243
2
-0.033~0
2
1個
22.5
149
247
2
-0.033~0
2
1個
23
149
247
2
-0.033~0
2
1個
23.5
149
270
3
-0.033~0
3
1個
24
154
275
3
-0.033~0
3
1個
24.5
154
275
3
-0.033~0
3
1個
25
154
275
3
-0.033~0
3
1個
25.5
159
280
3
-0.033~0
3
1個
26
159
280
3
-0.033~0
3
1個
26.5
159
280
3
-0.033~0
3
1個
27
163
284
3
-0.033~0
3
1個
27.5
163
284
3
-0.033~0
3
1個
28
163
284
3
-0.033~0
3
1個
28.5
168
289
3
-0.033~0
3
1個
29
168
289
3
-0.033~0
3
1個
29.5
168
289
3
-0.033~0
3
1個
30
168
289
3
-0.033~0
3
1個
30.5
172
293
3
-0.039~0
3
1個
31
172
293
3
-0.039~0
3
1個
31.5
172
293
3
-0.039~0
3
1個
32
177
298
3
-0.039~0
3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,506
( 8,257 )
2日目
7,854
( 8,639 )
2日目
6,501
( 7,151 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,701
( 9,571 )
1日目
6,825
( 7,508 )
3日目
8,493
( 9,342 )
2日目
7,413
( 8,154 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,616
( 8,378 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,254
( 9,079 )
5日目
8,680
( 9,548 )
5日目
8,802
( 9,682 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,299
( 10,229 )
1日目
9,304
( 10,234 )
1日目
10,465
( 11,512 )
1日目
10,474
( 11,521 )
2日目
11,864
( 13,050 )
5日目
11,865
( 13,052 )
3日目
12,777
( 14,055 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,940
( 14,234 )
1日目
13,744
( 15,118 )
2日目
13,223
( 14,545 )
1日目
15,062
( 16,568 )
1日目
14,784
( 16,262 )
5日目
15,606
( 17,167 )
3日目
15,745
( 17,320 )
1日目
17,041
( 18,745 )
1日目
17,040
( 18,744 )
1日目
19,541
( 21,495 )
3日目
19,495
( 21,445 )
2日目
21,490
( 23,639 )
2日目
22,061
( 24,267 )
1日目
22,725
( 24,998 )
3日目
23,870
( 26,257 )
2日目
24,550
( 27,005 )
1日目
26,007
( 28,608 )
2日目
28,284
( 31,112 )
1日目
28,637
( 31,501 )
1日目
29,120
( 32,032 )
2日目
30,450
( 33,495 )
2日目
31,710
( 34,881 )
2日目
32,690
( 35,959 )
2日目
34,435
( 37,879 )
1日目
34,954
( 38,449 )
1日目
36,260
( 39,886 )
2日目
37,450
( 41,195 )
2日目
39,100
( 43,010 )
2日目
40,880
( 44,968 )
2日目
43,680
( 48,048 )
2日目
46,340
( 50,974 )
2日目
49,911
( 54,902 )
1日目
54,530
( 59,983 )
2日目

詳細情報

基本情報

テーパシャンクタイプの汎用コーティングドリル。
【特長】
・表面に硬質のTiN膜をコーテングしており長寿命。
・鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、汎用コーティングドリルです。
【用途】
・鋼からステンレス鋼、アルミまで対応可能。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

G テーパシャンクスタンダードドリル GTDのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
部品加工に使用しています
4
満足度:4.0
鋼材、ステンレス材、アルミ材などの部品の穴あけ加工に使用しています。テーパシャンク製は汎用性が高いので当社では標準品とし...もっと読む
0人が参考にしています。
工具
5
満足度:5.0
この商品は自社で以前から使用しているものですので、慣れていて使い勝手等も熟知しているものになります。対応鋼材の種類も多い...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
G テーパシャンクスタンダードドリル GTD
GTD G-テーパドリル
マイクロガンドリル G520
G オイルホールドリル GOH
G テーパシャンクショートドリル GTS
G テーパシャンクオイルホールロングドリル GLTDOH
メーカー不二越三菱マテリアルグーリング不二越不二越不二越
通常価格6,501-9,076 -42,183 -27,064 -6,795 -104,890 -
通常出荷日在庫品1日目〜2日目〜19日目1日目〜在庫品1日目〜1日目
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
工具材質ハイスハイス超硬コバルトハイスコバルトハイスコバルトハイス
シャンクタイプテーパシャンクテーパシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクテーパシャンクテーパシャンク
コーティング・表面処理鋼用鋼用ノンコート鋼用鋼用鋼用
単品/セット品単品単品単品単品単品単品
よく一緒に購入される商品

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング