17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • ネジ径

    ~mm
  • ネジ長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • E(mm)

    ~mm
  • F(mm)

    ~mm
  • G(mm)

    ~mm
  • H(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ヒールスクリュー(SUS)

通常単価(税別)
3,543
税込単価
3,897
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【用途】ワークの固定をする際に使用できます。【特長】耐食性に優れたSUS316製です。

型番:

HS1070S
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HS1070Sの仕様・寸法情報

種類
治具用ボルト
ネジ径
M10
ネジ長(mm)
54
全長(mm)
70
材質
ステンレス
D(mm)
16
E(mm)
10
F(mm)
8
G(mm)
R16
H(mm)
3
仕様
並目
質量(g)
40
材質詳細
SUS316
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
HS1070S

ネジ径

ネジ長

(mm)

全長

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

H

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
M10
54
70
16
10
8
R16
3
40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,543
( 3,897 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【用途】ワークの固定をする際に使用できます。【特長】耐食性に優れたSUS316製です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒールスクリュー(SUS)の型番HS1070Sのページです。 型番HS1070Sに関する仕様情報を記載しております。
ヒールスクリュー(SUS)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒールスクリュー(SUS)
アジャストスクリュー(SUS)
ヒールボルト
スプリング(SUS)
球面フランジナット(SUS)
バースクリュー
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格3,5433,740 -730 -2,300 -8,720 -3,730 -
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目〜3日目3日目在庫品1日目〜
種類治具用ボルト治具用ボルト治具用ボルトスプリングナット治具用ボルト
材質ステンレスステンレス焼入れ鋼ステンレスステンレス一般鋼・鋳鉄
仕様並目並目並目-並目並目
材質詳細SUS316SUS316SUM22SUS316SUS316SUM22

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング