17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ロックタイト精密マシンバイス口金

通常単価(税別)
12,92044,200
税込単価
14,21248,620
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

マシンバイスシリーズのオプション部品です。・バイス並列保持は固定側口金の厚み寸法で調整しております(寸...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

特許・証明書情報

  • RoHS規制物質 不使用証明書

外形図

注意・禁止事項

  • 保管する際は、切屑や切削液を完全に取り除いた後、防錆処理を行い、低湿度の場所で保管して下さい。

メーカー紹介

石定盤アングル台セット(JIS1級) ブランドロゴ

株式会社ナベヤは創業1560年以来、5世紀にわたって、常に新しい技術と視点で時代が要求する「鋳物づくり」を追求し続けています。そして現在では素材から設計、加工、検査までの一貫生産メーカーとして、先端技術を融合した総合力を活かし、高品質の製品を社会に提供しています。

選定サポート情報

  • バイス並列保持は固定側口金の厚み寸法で調整しております。

型番リスト

表示件数

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

H

(mm)

I

(mm)

J

(mm)

K

(mm)

ネジ径

適合バイス

最小発注数量
101
32
14
60
18
9
14
9
14
3.5
4
M8
LT100M、LT100MC、LT100SP、LTM100WL
1個
126
38
19
77
21
13
19
13
19
3.5
4
M12
LT125M、LT125SP
1個
151
44.2
14
100
24
11
18
10.5
14
4.5
5
M10
LT150L、LTM150WL
1個
151
44.2
19
100
24
13
19
13
19
4.5
5
M12
LT150M、LT150MC、LT-HPD150
1個
202
57
29
119
31
17
25
17
29
5.5
6
M16
LT200M
1個
253
75.5
34
140
41
17
25
17
34
5.5
6
M16
LT250M
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,920
( 14,212 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,190
( 20,009 )
4日目
20,740
( 22,814 )
3日目
20,740
( 22,814 )
3日目
38,845
( 42,730 )
3日目
44,200
( 48,620 )
4日目

詳細情報

基本情報

マシンバイスシリーズのオプション部品です。
・バイス並列保持は固定側口金の厚み寸法で調整しております(寸法のご確認は口金の裏側をご覧ください)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト精密マシンバイス口金のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックタイト精密マシンバイス口金
ロックタイト精密マシンバイス
ロックタイトCV精密マシンバイス口金
ロックタイト油圧マシンバイス口金
ロックタイトMC精密マシンバイス
ロックタイトCV精密マシンバイス
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格12,920-147,050 -15,470 -20,740186,772 -176,075 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜3日目〜4日目4日目3日目〜
商品タイプパーツ本体パーツパーツ本体本体
材質SCM440-----
熱処理焼き入れ処理-----
よく一緒に購入される商品

精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング