17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • A(mm)

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
  • C(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

鋼製ブロック

通常単価(税別)
4,53112,439
税込単価
4,98413,683
通常出荷日:5日目

治具材料の補助ベース。【特長】・材質はS50C。・鋼製ブロック。【用途】・治具材料として便利。

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

鋼製ブロックの外観

鋼製ブロックの外観

鋼製ブロックの寸法図

鋼製ブロックの寸法図

オーダーNo.型番全長全巾全高質量kg
927161SB150-30-3515030351.2
927162SB150-30-4015030401.4
927163SB150-30-5015030501.8
927164SB200-40-4020040402.5
927165SB200-40-5020040503.1
927166SB200-40-6020040603.7
927167SB200-50-5020050503.9
927168SB200-50-6020050604.7
927169SB200-50-7020050705.5
927170SB200-50-8020050806.2

型番リスト

表示件数

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

重量

(kg)

最小発注数量
150
30
35
1.2
1個
150
30
40
1.4
1個
150
30
50
1.8
1個
200
40
40
2.5
1個
200
40
50
3.1
1個
200
40
60
3.7
1個
200
50
50
3.9
1個
200
50
60
4.7
1個
200
50
70
5.5
1個
200
50
80
6.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,531
( 4,984 )
5日目
4,700
( 5,170 )
5日目
5,989
( 6,588 )
5日目
5,898
( 6,488 )
5日目
7,655
( 8,421 )
5日目
8,317
( 9,149 )
5日目
8,408
( 9,249 )
5日目
9,180
( 10,098 )
5日目
11,712
( 12,883 )
5日目
12,439
( 13,683 )
5日目

詳細情報

基本情報

治具材料の補助ベース。
【特長】
・材質はS50C。
・鋼製ブロック。
【用途】
・治具材料として便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼製ブロックのレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
加工品
4
満足度:4.0
加工品の母材として使用しました。 精度も良く、面粗度も良かった。
0人が参考にしています。
治具
4
満足度:4.0
治具作成時 母材として買ってみましたが 加工自体はスムーズに できました
0人が参考にしています。
ジグ
4
満足度:4.0
じぐとして購入しました 製品の寸法測定で つかいましたが 問題なく使用できました
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q焼きは入っていますか?
A
入っていません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋼製ブロック
ロングブロック 研削仕上
ロングブロック 機械仕上
ボックスパラレル 6面機械仕上(1BOX)
フラットベースプレート 機械仕上M型
溝なしアングルプレート 機械仕上
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格4,531-97,750 -53,550 -32,432 -16,778 -6,976 -
通常出荷日5日目3日目〜3日目3日目1日目〜在庫品1日目〜
材質S50CFC250FC250FC250FC250FC250
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

補助ベースカテゴリの売れ筋ランキング