ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 39日以内

スーパーバイス 0-100mm

通常単価(税別)
529,199
税込単価
582,119
通常出荷日:39日目

横からのクランプ方式の為、下ワイヤーガイドの干渉が出ません。【特長】・100mmまでの小物・角物に適し...

詳細を確認

型番:

3R-292.3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3R-292.3の仕様・寸法情報

商品タイプ
バイス
推奨最大負荷
7kg
推奨締め付けトルク
7Nm
重量
1.1kg

型番リスト

表示件数
型番
3R-292.3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
529,199
( 582,119 )
39日目

詳細情報

基本情報

横からのクランプ方式の為、下ワイヤーガイドの干渉が出ません。
【特長】
・100mmまでの小物・角物に適した水平クランプ用バイス

商品情報

図面

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーバイス 0-100mmの型番3R-292.3のページです。 型番3R-292.3に関する仕様情報を記載しております。
スーパーバイス 0-100mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーバイス 0-100mm
HPマグナムバイス
マクロ レベリングヘッドHP
レベリングヘッドHP
マグナムパレットホルダー142Φ
マクロマニュアルチャック 75Φ
メーカーシステムスリーアールシステムスリーアールシステムスリーアールシステムスリーアールシステムスリーアールシステムスリーアール
通常価格529,199807,557490,120405,202113,241172,973
通常出荷日39日目5日目5日目39日目39日目39日目
商品タイプバイスバイスその他治具その他治具その他治具チャック
推奨最大負荷7kg12kg15kg15kg--
推奨締め付けトルク7Nm15Nm----
重量1.1kg2.8kg2.4kg1.4kg1kg1kg

放電用治具カテゴリの売れ筋ランキング