エレクトロニクス部品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ネットワークケーブルテスター

通常単価(税別)
11,800円
税込単価
12,980円
通常出荷日:2日目

【特長】・ネットワークプロ向けの多機能ケーブルテスター・Ethernet、USB、BNCケーブルのテス...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TC-NT2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TC-NT2の仕様・寸法情報

商品区分
ケーブルテスタ
ハードウェアバージョン
Version v1.1R
寸法(W×D×H)(mm)
117×67×27(送信機)、 117×32×27(受信機)
認証
CE
動作温度(℃)
0~50
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TC-NT2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,800円
( 12,980円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネットワークプロ向けの多機能ケーブルテスター
・Ethernet、USB、BNCケーブルのテストに対応
・最大300mのケーブル長までピン配置を正確にテスト
・断線、短絡、クロス接続ピンを識別
・連続スキャンモードと手動スキャンモードを搭載
・BNC-Ethernet変換アダプター付属
・持ち運びに便利な専用ケース付き

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネットワークケーブルテスターの型番TC-NT2のページです。 型番TC-NT2に関する仕様情報を記載しております。
ネットワークケーブルテスターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネットワークケーブルテスター
インラインPoEテスター
日置(HIOKI) LANケーブルハイテスタ 3665
日置電機 ターミネーター
ケーブル探索機PTR600”パワートレーサー先端プローブ”先端プローブ
ラインチェッカー
メーカーTRENDnetTRENDnet日置電機アズワングッドマンエスコ
通常価格11,800円15,660円58,008円24,877円1,069円112,408円
通常出荷日2日目2日目6日目8日目〜1日目1日目
商品区分ケーブルテスタケーブルテスタケーブルテスタ関連部品関連部品ケーブルテスタ
ハードウェアバージョンVersion v1.1RVersion v1.0R----
寸法(W×D×H)(mm)117×67×27(送信機)、 117×32×27(受信機)100×36×26----
認証CECE----
動作温度(℃)0~500~50----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました