エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が11型番あります。

ラッシングロッド

通常単価(税別)
181円~560円
税込単価
199円~616円
通常出荷日:1日目~6日目

厚い被覆がケーブルに優しくフィットし、取付も簡単、作業時間を短縮。【特長】・取付に個人差がなく、長時間...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

色

適用線

種類

JANコード

質量(g)

トラスココード

RoHS2(10物質)?最小発注数量
キャップ:黒
吊線+ケーブル外径:18~26mm
1号
4518301905635
52
216-6716
-
1個
キャップ:灰
吊線+ケーブル外径:26~36mm
2号
4518301905642
67
216-8320
-
1個
キャップ:黄
吊線+ケーブル外径:36~50mm
3号
4518301905659
93
216-9928
-
1個
キャップ:青
吊線+ケーブル外径:48~66mm
4号
4518301905666
104
217-3035
-
1個
キャップ:赤
吊線+ケーブル外径:63~85mm
5号
4518301905673
122
216-6729
-
1個
キャップ:灰
吊線+ケーブル外径:26~36mm
2号
-
-
-
対応
1個
キャップ:黄
吊線+ケーブル外径:36~50mm
3号
-
-
-
対応
1個
キャップ:青
吊線+ケーブル外径:48~66mm
4号
-
-
-
対応
1個
キャップ:赤
吊線+ケーブル外径:63~85mm
5号
-
-
-
対応
1個
キャップ:茶
吊線+ケーブル外径:13~18mm
0号
4518301905628
49
217-1428
-
1個
キャップ:緑
吊線+ケーブル外径:10~13mm
特0号
4518301905611
48
216-8318
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
498円
( 548円 )
6日目
521円
( 573円 )
6日目
538円
( 592円 )
6日目
560円
( 616円 )
6日目
521円
( 573円 )
6日目
181円
( 199円 )
1日目
206円
( 227円 )
1日目
233円
( 256円 )
1日目
249円
( 274円 )
1日目
451円
( 496円 )
6日目
451円
( 496円 )
6日目

詳細情報

基本情報

厚い被覆がケーブルに優しくフィットし、取付も簡単、作業時間を短縮。
【特長】
・取付に個人差がなく、長時間にわたり使用しても把持力を維持
・ケーブルとメッセンジャーが一束化するため美観上優れる
【用途】
・架空ケーブル線路において、吊線(メッセンジャー)にケーブルを確実に保持・固定するために使用

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラッシングロッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラッシングロッド
1" x 30m バンド(201ステンレス製)
30m バンド(201ステンレス製)ケース付き
SapiSelco ケーブルタイ固定具 角型 粘着付 4mm (100個入)
マーキングシリーズ 表示用アロータグ AT2
メタルコンテント・マーカークリップ(金属検出機用・標準)
メーカーJAPPYエスコエスコSapiSelcoヘラマンタイトンヘラマンタイトン
通常価格181円-55,858円24,098円 -4,309円2,720円6,785円
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質1線材:亜鉛めっき硬鋼線/被覆材:塩化ビニル樹脂(黒色)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト