エレクトロニクス部品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

インラインPoEテスター

通常単価(税別)
15,660円
税込単価
17,226円
通常出荷日:2日目

【特長】・ネットワークプロフェッショナル向けの包括的なPoEケーブルテスターです・PoE++、PoE+...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • すべてのモードにおいて、PDへのデータ転送は行われません。

型番:

TC-NTP1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TC-NTP1の仕様・寸法情報

商品区分
ケーブルテスタ
ハードウェアバージョン
Version v1.0R
寸法(W×D×H)(mm)
100×36×26
認証
CE
動作温度(℃)
0~50
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TC-NTP1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,660円
( 17,226円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネットワークプロフェッショナル向けの包括的なPoEケーブルテスターです
・PoE++、PoE+、PoE、パッシブPoE技術を正確にテストします
・アクティブ接続で動作し、PoEソースとPoEデバイスの間にインラインで設置するように設計されています
・接続のワット数、電圧、アンペア数などのPoE情報をリアルタイムで表示します

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • すべてのモードにおいて、PDへのデータ転送は行われません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インラインPoEテスターの型番TC-NTP1のページです。 型番TC-NTP1に関する仕様情報を記載しております。
インラインPoEテスターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インラインPoEテスター
ネットワークケーブルテスター
LANケーブルテスター EA712AF-12A
LANケーブルテスター EA712AF-14
LANケーブルハイテスタ3665用ターミネータ
日置電機 ターミネーター
メーカーTRENDnetTRENDnetエスコエスコ日置電機アズワン
通常価格15,660円11,800円12,375円60,935円20,715円 -24,877円
通常出荷日2日目2日目2日目1日目在庫品1日目〜8日目〜
商品区分ケーブルテスタケーブルテスタケーブルテスタケーブルテスタ関連部品関連部品
ハードウェアバージョンVersion v1.0RVersion v1.1R----
寸法(W×D×H)(mm)100×36×26117×67×27(送信機)、 117×32×27(受信機)----
認証CECE----
動作温度(℃)0~500~50----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました